Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Herramienta para brida de acero inoxidable
Aplicación Herramienta de instalación para correas y bridas de acero inoxidable
Color Gris
Ancho máximo compatible de correa (in) 0.5
Ancho máximo compatible de correa (mm) 12.7
Ancho mínimo compatible de correa (in) 0.18
Ancho mínimo compatible de correa (mm) 4.9
Tipo de corte Automático
Para usar con Correas y bridas de las series MLT/S/LH/H/EH, MLTC/H, MLTFC/S/H o MLTDH/EH
Submarca Pan-Steel™
Longitud total (in) 7.8
Longitud total (mm) 198.12
Anchura total (in) 1.27
Anchura total (mm) 32.26
Altura total (in) 5.73
Altura total (mm) 145.62
Tipo de tensión Tensión controlada
Tipo de herramienta Funcionamiento manual

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305644920
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.6320
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Compare
Eliminar todos los elementos