globe LATAM | Español
La disponibilidad del producto varía según la región.

Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>
Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Herramienta para brida de acero inoxidable
Aplicación Herramienta de instalación para bridas de acero inoxidable
Color Negro
Ancho máximo compatible de correa (in) 0.5
Ancho máximo compatible de correa (mm) 12.7
Ancho mínimo compatible de correa (in) 0.18
Ancho mínimo compatible de correa (mm) 4.6
Tipo de corte Manual
Para usar con Bridas MLT/S/LH/H/EH, MLTC/H, MLTFC/S/H o MLTDH/EH
Submarca Pan-Steel™
Longitud total (in) 7.88
Longitud total (mm) 200.15
Anchura total (in) 1.13
Anchura total (mm) 28.7
Altura total (in) 5.81
Altura total (mm) 147.57
Tipo de tensión Tensión manual
Tipo de herramienta Funcionamiento manual
Caracts. pza. Entrada lateral de la brida para el posicionamiento inmediato de la brida; operación con una sola mano; liviano; extracción sencilla de la brida excedente; la herramienta resistente, liviana y fácil de usar de tipo pinza proporciona una ventaja mecánica.

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498376049
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0792
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Compare
Eliminar todos los elementos