With a comfortable grip and efficient performance, our PTS hand tool is perfect for subminiature to standard cable ties, ensuring reliable and safe installations.
Nota | La carcasa de la herramienta está fabricada con plástico |
Tipo de producto | Herramienta manual para bridas neumática |
Aplicación | Producción, mantenimiento, construcción |
Color | Gris oscuro |
Submarca | PanZone™ |
Longitud total (in) | 9.42 |
Longitud total (mm) | 239.3 |
Anchura total (in) | 1.34 |
Anchura total (mm) | 34 |
Altura total (in) | 6.38 |
Altura total (mm) | 162.1 |
Cumple las normas | Conformidad con CE |
Caracts. pza. | Diseño ergonómico con carcasa de resina resistente a los impactos y perilla negra; las piezas de repuesto pueden formar parte de un programa de mantenimiento programado. |
Configuración |
---|
UPC | 07498391234 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.4384 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Pneumatic Cable Tie Installation Tools - PTS, PTH Ergonomic Tools - Product Bulletin CTCB57 | Inglés | |
Product Bulletins | Ergonomic Cable Tie Installation Hand Tools Product Bulletin FRCB31 | Inglés | |
Part Drawings | PTS Part Drawing WB24652A01 | Inglés | |
Installation Documents | KPTSTL Installation Instructions | Inglés | |
Installation Documents | Blade Replacement Kit Installation Instructions | Inglés | |
Installation Documents | Extended Blade Guard Replacement Kit Installation Instructions | Inglés | |
Line Cards | Heavy Duty Cable Management Solutions Line Card CMLC03--SA-ENG | Inglés | |
Manuals | PTS Operation Manual all languages PA24489A01 | Inglés |