Our ergonomic hand tool with tool-controlled tension is perfect for quick and precise installations of subminiature to standard cable ties, promoting worker safety and boosting productivity.
Nota | La carcasa de la herramienta está fabricada en resina plástica modificada al impacto |
Tipo de producto | Herramienta manual para bridas |
Aplicación | Producción, mantenimiento, construcción |
Color | Gris oscuro, negro |
Submarca | PanZone™ |
Longitud total (in) | 7.82 |
Longitud total (mm) | 198.6 |
Anchura total (in) | 1.32 |
Anchura total (mm) | 33.5 |
Altura total (in) | 5.71 |
Altura total (mm) | 145.1 |
Número de referencia cruzado para uso militar | MS90387-1 |
Cumple las normas | Lista de productos calificados (QPL) según norma mil. SAE AS81306 y especificación mil. SAE AS90387 y especificación mil. Número de pieza MS90387-1 |
Caracts. pza. | Se requiere fuerza del tirador inferior para cortar la brida; un mecanismo de corte mejorado de la brida minimiza el impacto en la mano de la persona que lo instala |
Configuración |
---|
UPC | 61305601222 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1264 |
Cant. Ct. Est. | 5 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6320 |
Product Bulletins | 人体工程学线缆扎带安装手工工具 | Chino (中文) | |
Product Bulletins | Ergonomic Cable Tie Installation Hand Tools Product Bulletin FRCB31 | Inglés | |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Inglés | |
Videos | Cable Tie Installation Video 16:9 | Inglés | |
Part Drawings | GTS-E Tool Part Drawing | Inglés | |
Installation Documents | Cable Tie Installation Tool Operating Instructions | Inglés | |
Installation Documents | Screw-Type Tension Lockout Kit Installation Instructions For: GTS-E & GTH-E TOOLS | Inglés | |
Installation Documents | Extended Blade Guard Replacement Kit Installation Instructions | Inglés | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Español (Español) | |
Cross References | Cable Tie Military Cross Reference | Inglés | |
Line Cards | Heavy Duty Cable Management Solutions Line Card CMLC03--SA-ENG | Inglés |