Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Nota La carcasa de la herramienta fabricada con metal es más duradera
Tipo de producto Herramienta manual para bridas neumática
Aplicación Producción, mantenimiento, construcción
Color Gris claro
Acabado/recubrimiento Recubrimiento en polvo
Submarca PanZone™
Longitud total (in) 8.54
Longitud total (mm) 217
Anchura total (in) 0.96
Anchura total (mm) 24.4
Altura total (in) 5.8
Altura total (mm) 147
Cumple las normas Conformidad con CE
Para usar con Para bridas con sección transversal M, I y S
Caracts. pza. Acabado con revestimiento en polvo con perilla negra; las piezas de repuesto pueden formar parte de un programa de mantenimiento programado.

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498376090
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.4384
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos