Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Brida de gancho y bucle
Submarca Tak-Ty™
Color Negro
Ambiente Interiores
Material Nylon
Longitud total (in) 180
Longitud total (mm) 4.572
Anchura del cuerpo (in) 0.75
Anchura del cuerpo (mm) 19.1
Grosor del cuerpo (in) 0.1
Grosor del cuerpo (mm) 2.5
Resistencia a la tensión mínima de lazo (N) 222
Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb) 50
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 104
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 219
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -18
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 0
Temperatura mínima de instalación (°C) -18
Temperatura mínima de instalación (°F) 0
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Para usar con Cables de red
Aplicación Para usar en cables de red de alto rendimiento para protección contra la tensión excesiva

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498352340
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0130
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1302

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos