Attach cable bundles to any surface with our clamp cable tie. With its clamp design, if offers contractors an economical option for commercial construction and general-purpose applications
Material Description | Nylon 6.6 (UV-Resistant, Weather-Resistant) |
Tipo de producto | Brida |
Submarca | StrongHold™ |
Color | Negro |
Ambiente | Interiores/exteriores |
Material | Nylon 6.6 para exteriores |
Propiedades de resistencia | Resistente a rayos UV |
Longitud total (in) | 14.96 |
Longitud total (mm) | 380 |
Anchura del cuerpo (in) | 0.3 |
Anchura del cuerpo (mm) | 7.6 |
Diámetro máximo de mazo (in) | 3.86 |
Diámetro máximo de mazo (mm) | 98 |
Resistencia a la tensión mínima de lazo (N) | 222 |
Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb) | 50 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 85 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 185 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
Cumple las normas | Cumple con UL 62275 (tipo 2, 21), listado UL n.º E56854, cumple con la directiva RoHS |
Configuración |
---|
UPC | 61305625835 |
Cant. Pq. Est. | 50 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0812 |
Cant. Ct. Est. | 500 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.8116 |
Videos | StrongHold™ PVC Electrical Tape Video | Inglés | |
Videos | StrongHold Cable Ties Product Video | Inglés | |
Part Drawings | StrongHold™ Locking Clamp Tie Part Drawing, 00092FBO_DC Rev. 01A | Inglés | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | Inglés | |
Flyers | StrongHold™ General Purpose Contractor Ties | Inglés |