Seemlessly transition from the Tyton 12" x 4" Lightguide Channel, Newton 12" x 4" Channel, or Ditel 12" x 4" Lightrax Channel to our Panduit 12" x 4" FiberRunner® System with our 12" x 4" adapter.
Tipo de producto | Adaptador |
Aplicación | (1) Diseñado para distribuir, dirigir y proteger los cables de cobre de alto rendimiento y de fibra óptica. (2) Se adapta a aplicaciones de centro de datos donde los cables se enrutan desde áreas de distribución a bastidores o gabinetes de equipos. (3) Se |
Color | Negro |
Tipo de empalme | Acoplamiento |
Material | Acero |
Longitud total (in) | 4.23 |
Longitud total (mm) | 107.4 |
Anchura total (in) | 13.34 |
Anchura total (mm) | 338.8 |
Altura total (in) | 3.41 |
Altura total (mm) | 86.6 |
Cumple las normas | Listado UL para estándar 2024A de ensambles de enrutamiento de cables de fibra óptica, cumple con las pruebas aplicables en sistemas de construcción de equipos de redes (Network Equipment-Building Systems, NEBS) nivel 3 de Telcordia GR-63-CORE, cumple con |
Submarca | FiberRunner™ |
Dimensiones del sistema | 12x4 |
Configuración |
---|
UPC | 07498345076 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.3935 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | FiberRunner 12x4 Routing System: FRSP17--WW-ENG | Inglés | |
Videos | FiberRunner Installation Training | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - FRNWT12 | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - FRNWT12 | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - FRNWT12 | Inglés | |
Installation Documents | Installation Instructions/Best Practices - RW194 | Inglés | |
Application Guides | Panduit ® Fiberrunner ® Cable Routing System Application Guide | Inglés | |
Application Guides | Panduit ® Fiberrunner ® Cable Routing System Application Guide | Inglés | |
Application Guides | FiberRunner Cable Routing System Brochure | Inglés | |
Catalog Page Graphics | 12x4 Routing System Roadmap | Inglés |