Perfect for high-density cabling, our 4" x 4" channel offers ample space for cable management, reducing signal loss risk due to excessive bends. Ideal for data centers and other IT setups.
Tipo de producto | Canal |
Aplicación | (1) Los sistemas de enrutamiento 4X4 Fiber-Runner™ incluyen canales, empalmes y soportes diseñados para distribuir, dirigir y proteger los cableados de cobre y de fibra óptica. (2) Son aptos para aplicaciones de centro de datos donde los cables se enrutan desde áreas de distribución |
Material de canal | PVC rígido |
Color | Amarillo |
Para usar con | FRCR4YL-X, FRHC4YL6, FRSHC4YL6, FRBC4X4YL |
Grado de inflamabilidad | 94V-0 |
Material | PVC |
Longitud total (ft) | 6 |
Longitud total (m) | 1.8 |
Anchura total (in) | 5.5 |
Anchura total (mm) | 139.7 |
Altura total (in) | 4.44 |
Altura total (mm) | 112.8 |
Submarca | FiberRunner™ |
Cumple las normas | Listado UL a 2024A, GR-63-CORE, cumple con la directiva RoHS |
Dimensiones del sistema | 4 x 4 |
Caracts. pza. | Las instalaciones más rápidas, mantenimiento sencillo, resistencia del sistema y versatilidad |
Configuración |
---|
UPC | 07498384138 |
Cant. Pq. Est. | 6 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6112 |
Cant. Ct. Est. | 36 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 3.6669 |
Specification Sheets | FiberRunner® 4x4 Routing System | Inglés | |
Specification Sheets | Sistema de Enrutamiento FiberRunner® 4x4 FRSP27 | Español (Español) | |
Videos | FiberRunner - Video | Inglés | |
Videos | FiberRunner Cable Routing System | Inglés | |
Videos | FiberRunner Installation Training | Inglés | |
Videos | FiberRunner Video | Inglés | |
Part Drawings | FIBERRUNNER 4x4 Base | Inglés | |
Part Drawings | FIBERRUNNER 4x4 Base | Inglés | |
Part Drawings | Fiberrunner 4x4 Channel (FR4X4**2, FR4X4**6) Part Drawing 37847-46 | Inglés | |
Installation Documents | FiberRunner 4x4 Cable Routing System with QuikLock Coupler | Inglés | |
Application Guides | Panduit ® Fiberrunner ® Cable Routing System Application Guide | Inglés | |
Application Guides | FiberRunner Cable Routing System Brochure | Inglés | |
Application Guides | Sistema de Enrutamiento de Cables FiberRunner Guia de Aplicación FRCB02-SA-SPA | Español (Español) | |
Catalog Page Graphics | 4x4 Routing System Roadmap | Inglés |