{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl canal 6x4 FiberRunner™ se puede usar con empalmes y soportes para diseñar un sistema de enrutamiento que divida, dirija y proteja los cables de fibra óptica y de cobre de alto rendimiento. El canal para enrutamiento de cable acepta retenes de cable o una cubierta con bisagra.
Aplicación | (1) El sistema de enrutamiento 6X4 Fiber-Runner™ incluye canales, empalmes y soportes diseñados para distribuir, dirigir y proteger los cableados de cobre y de fibra óptica. (2) Es apto para aplicaciones de centro de datos donde los cables se enrutan desde áreas de distribución |
Tipo de producto | Canal |
Material de canal | PVC rígido |
Color | Amarillo |
Para usar con | FRCR6YL-X, FRHC6YL6, FRSHC6YL6, FRBC6X4YL |
Grado de inflamabilidad | 94V-0 |
Material | PVC |
Método de montaje | Cierre rápido |
Altura total (in) | 4.44 |
Altura total (mm) | 112.8 |
Submarca | FiberRunner™ |
Longitud total (ft) | 6 |
Longitud total (m) | 1.8 |
Anchura total (in) | 6.58 |
Anchura total (mm) | 167.1 |
Cumple las normas | Listado UL a 2024A, GR-63-CORE, cumple con la directiva RoHS |
Dimensiones del sistema | 6 x 4 |
Caracts. pza. | Las instalaciones más rápidas, mantenimiento sencillo, resistencia del sistema y versatilidad |
UPC | 07498378399 |
Cant. Pq. Est.. | 6 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.8284 |
Cant. Ct. Est. | 36 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 4.9702 |
Specification Sheets | FiberRunner® 6x4 Routing System Specification Sheet FRSP18--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | Sistema de Enrutamiento FiberRunner® 6x4 FRSP30 | Español (Español) | |
Videos | FiberRunner - Video | Inglés | |
Videos | FiberRunner Cable Routing System | Inglés | |
Videos | FiberRunner Installation Training | Inglés | |
Videos | FiberRunner Video | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - FR6X4 | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - FR6X4 | Inglés | |
Part Drawings | Fiberrunner 6x4 Channel FR6X4**2, FR6X4**6 Part Drawing 37185-82 | Inglés | |
Installation Documents | Installation Instructions/Best Practices - RW112B | Inglés | |
Application Guides | Panduit ® Fiberrunner ® Cable Routing System Application Guide | Inglés | |
Application Guides | FiberRunner Cable Routing System Brochure | Inglés | |
Case Studies | Case Study - FINAL Actelion Case Study | Inglés |