Optimize your setup with our existing threaded rod bracket. Effortlessly install on existing threaded rods for stable and organized cable routing.
Tipo de producto | Varilla roscada |
Submarca | FiberRunner™ |
Aplicación | El sistema de enrutamiento FiberRunner™ está compuesto por canales, empalmes, soportes y hardware. Está diseñado para la separación, el enrutamiento y la protección del cableado de fibra óptica y cobre de alto rendimiento, específicamente en aplicaciones |
Color | Negro |
Acabado/recubrimiento | Recubrimiento en polvo |
Para usar con | Canal FiberRunner de 6"x 4" o 4" x 4", varilla roscada de 1/2" y 12mm |
Incluye | 1 ensamblaje de soporte, 2 arandelas de bloqueo de resorte helicoidal de 1/2, 2 tuercas hexagonales pesadas de 1/2-13, 2 tuercas hexagonales pesadas M12-1.75 |
Material | Acero |
Longitud total (in) | 10 |
Longitud total (mm) | 254 |
Anchura total (in) | 2 |
Anchura total (mm) | 50.8 |
Altura total (in) | 0.4 |
Altura total (mm) | 10.2 |
Dimensiones del sistema | 6x4 |
Tamaño de varilla roscada compatible (in) | 0.5 |
Tamaño de varilla roscada compatible (mm) | 12 |
Tipo de serie | Soportes FiberRunner |
Configuración |
---|
UPC | 61305681386 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0218 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.2179 |