Optimize your space and cable management within enclosures using our cabinet mount bracket, attaching cable trays to cabinets securely, ideal for data centers and connected buildings.
Tipo de producto | Soporte |
Aplicación | (1) Aplicaciones en centros de datos, edificios conectados y automatización industrial (2) Conductos FiberRunner™ |
Color | Negro |
Acabado/recubrimiento | Revestimiento en polvo/negro |
Para usar con | Conductos Wyr-Grid™ |
Incluye | (1) Un soporte central Wyr-Grid, (2) dos ensambles de grapas de bloqueo rápido FiberRunner/Wyr-Grid, (3) un ensamble de puntal para la parte superior del gabinete de profundidad 1070, (4) dos tornillos de cabeza cilíndrica M10 X 1.5 X 30, (5) dos arandela |
Material | Acero |
Submarca | Wyr-Grid |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Número de piezas | 1 |
Longitud total (in) | 40.3 |
Longitud total (mm) | 1023 |
Anchura total (in) | 1.6 |
Anchura total (mm) | 41 |
Altura total (in) | 1.6 |
Altura total (mm) | 41 |
Configuración |
---|
UPC | 07498304968 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1989 |
Cant. Ct. Est. | 4 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.7956 |
Specification Sheets | Wyr-Grid® Overhead Cable Tray Routing System | Inglés | |
Specification Sheets | Sistema de Enrutamiento de Bandeja Portacables Wyr-Grid® Hoja de Especificaciones FRSP13 | Español (Español) | |
Videos | Upside Down Wire Mesh Cable Tray Benefits | Inglés | |
Part Drawings | Wyr-Grid Cabinet Mount Bracket for 1070mm Cabinet: 14D419AD-DC | Inglés | |
Part Drawings | WGCMB1070BL Cabinet Top Strut Bracket (1070mm) | Inglés | |
Part Drawings | WGCMB1070BL Cabinet Top Strut Bracket (1070mm) | Inglés | |
Installation Documents | Wyr-Grid Cabinet Mount Bracket: V00029FB | Inglés |