Our bench mount duct cutting tool’s ergonomic, hand-actuated mechanism and safety features ensure smooth, precise cuts for both right and left-handed users.
Tipo de producto | Herramienta de corte de conductor de cableado |
Submarca | Panduct™ |
Aplicación | La herramienta de corte de montaje en banco se utiliza para cortar conductores de cableado y cubiertas de conductores de cableado ranurados. |
Para usar con | Conductores de cableado y cubiertas ranurados |
Profundidad total (in) | 15.62 |
Profundidad total (mm) | 396.7 |
Anchura total (in) | 15.62 |
Anchura total (mm) | 397 |
Altura total (in) | 37.17 |
Altura total (mm) | 944.1 |
Cumple las normas | RoHS Compliant |
Caracts. pza. | El diseño del montaje en banco es portátil, corta conductores de cableado y cubiertas de volúmenes medianos a altos, y aumenta la productividad en comparación con el uso de herramientas manuales. Mecanismo de corte ergonómico y accionado manualmente con cuchilla de acero de precisión, barra de medición telescópica con escala métrica y estándar, y protectores de seguridad. Permite el montaje con la mano derecha o con la izquierda; barra de medición y detención de conducto. |
Configuración |
---|
UPC | 07498311143 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 13.8618 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Bench Mount Wiring Duct Cutting Tool | Inglés | |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Inglés | |
Videos | OEM Solutions Video | Inglés | |
Videos | Wiring Duct Spotlight Video | Inglés | |
Part Drawings | BENCH TOP DUCT CUTTING TOOL PBDCT | Inglés | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Español (Español) | |
Flyers | Wiring Duct One-Page Overview WD-OPO-DIG | Inglés | |
Manuals | PBDCT Operation Manual | Inglés | |
Selection Guides | Wiring Duct Product Selection Guide - FRSG4 | Inglés |