Kit de herramienta básica con tres dados. Incluye: Tres dados (CD-720-1 a CD-720-3) para instalar conectores a compresión de cobre #8 AWG - 250 kcmil, Estuche (C-720).
Tipo de producto | Kits |
Color | Black |
Caracts. pza. | High Quality steel constuction |
Configuración |
---|
UPC | 07498391422 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.4813 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Installation Documents | CT-720 Operation Instructions | Inglés |