Descontinuado
Es responsabilidad del comprador determinar si la pieza de reemplazo sugerida es adecuada para su aplicación y uso previsto. Piezas de reemplazo sugeridas:
CT-3001/STBT
Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de herramienta Tipo de matriz
Prensado por carga 300
Para usar con Matrices de prensado Panduit
Incluye Adaptador de datos CD-3001/ST-DA, dos baterías Makita, cargador de batería, estuche de almacenamiento
Fuerza de prensado (t) 6.7
Rotación del cabezal de prensado (°) 350
Tiempo de ciclo de prensado (s) 5
Tiempo de carga de batería (min) 22
Química de batería Ion de litio
Cabezal aislado de la herramienta No
Anchura de apertura de mordaza (in) 1.8
Anchura de apertura de mordaza (mm) 45.7
Longitud total (in) 16.8
Longitud total (mm) 427
Anchura total (in) 3
Anchura total (mm) 75
Altura total (in) 4.6
Altura total (mm) 116
Cumple las normas Con certificación IEC/EN 62841-1
Tipo de producto Herramienta para prensar en línea, con troquel, hidráulica, alimentada mediante batería de ion de litio, de 6,7-Ton
Configuración de herramienta Diseño en línea
Peso (kg) 3.1
Peso (lb) 6.6
Perfil de prensado Circunferencial
Material de base Acero
Tensión de batería (V) 18
Caracts. pza. • Cumple con los requisitos de la OSHA para la seguridad de productos eléctricos y mecánicos• Cumple con los requisitos de seguridad para las herramientas eléctricas portátiles con motor (UL 60745-1 y CSA n.º 60745-1)• Cumple con los requisitos de la Directiva de la UE sobre Maquinaria y la Directiva de EMC; certificado por SiQ para IEC/EN 62841-1 y probado para la serie EN 61000• Cumple con la norma ISO 12100, Evaluación de riesgos de seguridad de maquinaria, incluida la ergonomía• Control electrónico y monitoreo de la operación de prensado• Medición integrada de la presión con señales visuales y auditivas en caso de error• Función de evaluación mediante interfaz óptica y accesorio adaptador de CT-USB opcional y software FINS que puede descargarse del sitio web de Panduit• El diseño ergonómico, equilibrado y en línea de la herramienta mitiga las lesiones de estrés repetitivo de los operadores• Carcasa de plástico ergonómica de 2 componentes con incrustación suave para una operación cómoda y segura con una sola mano• Concepto de operación con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta• Luz LED para la iluminación del lugar de trabajo• Sistema hidráulico de 2 etapas con ciclo de prensado de 2 a 5 segundos con avance rápido y carrera de fuerza• Función de ahorro de energía con interrupción del motor (detención automática)• Cabezal de prensado rotativo y abatible que gira 350 grados• Detención rápida del motor para mayor seguridad del usuario• Retracción automática cuando el prensado está completo• Retracción manual para configurar la detención del pistón• El control automático de posición (ARS) configura la posición del pistón para varias operaciones de prensado• Aceite hidráulico rápidamente biodegradable y ecológico• LED multifunción para el indicador de estado de carga de la batería, la pantalla de mantenimiento y la transmisión de datos mediante el adaptador de CT-USB y el software FINS• Incluye dos baterías de iones de litio Makita de 18 VDC y 3 A/h con un tiempo de carga rápida de 22 minutos y un cargador de batería• 300 prensas en un talón de código de cobre de 300 kcmil (150mm²) por carga de batería• Puede usarse como una herramienta con cable con adaptadores de CA de Panduit que se venden por separado

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305617227
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 3.8104
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Compare
Eliminar todos los elementos