Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Perfil de prensado Con aislamiento, circunferencial; sin aislamiento, ranurado
Material de base Acero
Conector compatible Terminales, empalmes, uniones para cable y terminales de desconexión selectos
Submarca Contour Crimp™
Configuración de herramienta Multifuncional
Longitud total (in) 9.22
Longitud total (mm) 234.21
Anchura total (in) 2.077
Anchura total (mm) 52.75
Altura total (in) 0.63
Altura total (mm) 16
Peso (kg) 0.253
Peso (lb) 0.56
Tipo de producto Herramienta para prensar manual
Tamaño máximo de cable (AWG) N.º 10
Tamaño mínimo de cable (AWG) N.º 22
Caracts. pza. Prensa la mayoría de los terminales de Panduit, corta cable y tornillos no endurecidos, y pela cable.

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305676451
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0137
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos