Cut cables effortlessly with our cable cutting tool. Its ratcheting mechanism and ergonomic grips make one-handed operation a breeze, perfect for copper and aluminum solid and stranded cables.
Nota | No se debe usar para cortar acero o cable ASCR |
Tipo de producto | Herramienta para cortar cable |
Para usar con | Cable rígido y trenzado de cobre y aluminio |
Diámetro máximo de cable (in) | 2.44 |
Diámetro máximo de cable (mm) | 62 |
Submarca | Pan-Lug™ |
Longitud total (in) | 11.7 |
Longitud total (mm) | 297 |
Anchura total (in) | 6.5 |
Anchura total (mm) | 165 |
Peso (kg) | 0.8 |
Peso (lb) | 1.8 |
Color | Negro |
Configuración |
---|
UPC | 61305667057 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1065 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Part Drawings | CD* CCT-620 Cable Cutter | Inglés | |
Installation Documents | Cable Cutter Tool - CCT-620 | Inglés |