Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Nota No se debe usar para cortar acero o cable ASCR
Tipo de producto Herramienta para cortar cable
Para usar con Cable rígido y trenzado de cobre y aluminio
Diámetro máximo de cable (in) 1.33
Diámetro máximo de cable (mm) 34
Submarca Pan-Lug™
Longitud total (in) 10.2
Longitud total (mm) 260
Anchura total (in) 3.875
Anchura total (mm) 98
Peso (kg) 0.6
Peso (lb) 1.3
Color Negro

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305667056
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0694
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos