Our expanded ring terminal easily handles thicker wires due to its wider opening, providing secure, insulated connections for demanding electrical applications.
Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | N.º 10 |
Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 5 |
Tamaño de tornillo prisionero | N.º 10 |
Material de aislamiento | Vinilo |
Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG) | N.º 8 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG) | N.º 8 |
Tamaño máximo de cable (AWG) | N.º 8 |
Tamaño mínimo de cable (AWG) | N.º 8 |
Longitud de la banda del cable (in) | 3/8 |
Longitud de la banda del cable (mm) | 9.5 |
Cumple las normas | Listado cULus 587H E52164, certificado por CSA LR31212 |
Material de base | Cobre |
Tensión máxima (V) | 600 |
Tensión máxima (kV) | 0.6 |
Acabado/recubrimiento | Estañado |
Código de color | Rojo |
Tipo de tambor | Embudo |
Grado de inflamabilidad | UL94V-0 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 105 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 221 |
Diámetro máximo de aislamiento de cable (in) | 0.36 |
Diámetro máximo de aislamiento de cable (mm) | 9.1 |
Tipo de unión | Reforzado |
Submarca | Pan-Term™ |
Longitud total (in) | 1.52 |
Longitud total (mm) | 38.6 |
Anchura total (in) | 0.47 |
Anchura total (mm) | 11.9 |
Grosor de lengüeta (in) | 0.04 |
Grosor de lengüeta (mm) | 1 |
Ancho de lengüeta (in) | 0.47 |
Ancho de lengüeta (mm) | 11.9 |
Tipo de empaque | Caja |
Tipo de producto | Terminal de anillo |
Para usar con | CT-720 (CD-720PV8-2); CT-2600/L (CD-2600-PV8) |
Caracts. pza. | • Área expandida de entrada de cables diseñada para alojar cables con mayor grosor de aislamiento. • El diseño de lengüeta de anillo garantiza una conexión segura en aplicaciones de alta vibración. • El soporte de aislamiento ayuda a evitar daños en los cables en las aplicaciones con dobleces. • El estriado interno del tambor asegura un buen contacto de los cables y máxima resistencia a la tensión. |
Configuración |
---|
UPC | 07498342137 |
Cant. Pq. Est. | 200 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0482 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Videos | Success Depends on the Crimp Training Video 16:9 BS10-D | Inglés | |
Part Drawings | Ring Terminals, Large Wire - Vinyl Expanded Insulation, PV8-RX | Inglés | |
Selection Guides | Terminal Tools Selection Guide | Inglés |