Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Productos

Contenido

Categoría

Referencias cruzadas

No hemos encontrado resultados

Protección del medio ambiente

La protección de los elementos es elemental para el éxito de su proyecto.

Visión general

Se necesitan gabinetes de panel de control para proteger los controles vitales y la infraestructura del panel de control. En Panduit, creamos soluciones de paneles de control para resistir los factores ambientales, como entornos corrosivos, infiltración de sustancias (por ejemplo, agua, polvo y aceite) ruido eléctrico y temperaturas que pueden ser dañinos. Con los componentes del panel de control de Panduit, puede evitar los factores dañinos que pueden provocar mantenimiento excesivo, tiempo de inactividad costoso o la pérdida de sistemas críticos.

Productos con clasificación M.I.C.E.
Sistemas de entrada de cables

Los sistemas de entrada de cables ofrecen un método seguro y organizado para la transición de cables terminados y no terminados a través de gabinetes y equipos eléctricos, proporcionando alivio de tensión mientras se mantienen las clasificaciones de sellado de ingreso IP/NEMA.

Correas de unión trenzadas planas

Las correas de unión trenzadas planas StructuredGround™ se utilizan para unir eléctricamente puertas, subpaneles, motores y máquinas de gabinetes en la mayoría de las aplicaciones para mejorar la seguridad y proteger contra descargas electrostáticas (ESD).

Ducto de Cableado Blindado PanelMax

El ducto de cableado blindado enruta, separa y protege el cableado sensible de la emisión de ruido con una reducción de hasta 20 dB (equivalente a 6" de espacio de aire) y una reducción de voltaje de ruido del 90%.

Cables de parcheo blindados de 600 V

Los cables de parcheo blindados de IndustrialNet™ están construidos con cable trenzado de grado industrial en una variedad de tamaños para aplicaciones de alta densidad y una gestión de cables de panel superior.

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos aquí para ayudarlo a explorar soluciones con Panduit.

Contáctenos para consultas o solicitudes de presupuesto.