Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>

Productos

Contenido

Categoría

Referencias cruzadas

No hemos encontrado resultados

Optimización del espacio

Optimice el espacio y supere los desafíos.

Visión general

Hay muchos desafíos asociados con el diseño de paneles de control más pequeños. Las consideraciones para la segregación de cables, la administración térmica, la entrada de cables, la interferencia electromagnética (EMI), el radio de curvatura del cable y el espacio para expansiones futuras deben tenerse en cuenta al intentar reducir el tamaño de un panel de control. Independientemente de los desafíos encontrados, las soluciones de Panduit proporcionarán la máxima optimización del espacio limitado dentro de un panel de control. Los sistemas de control optimizados aumentan la flexibilidad y la organización del diseño, mientras proporcionan soluciones sólidas y respetuosas con el medio ambiente que garantizan un rendimiento, disponibilidad y tiempo de actividad ideales.

Ducto de Cableado
Ducto de Cableado para Montaje en Riel DIN

El diseño ahorrador de espacio coloca el riel DIN y los componentes fuera del panel directamente sobre un canal de gestión de cables integrado para ocupar hasta un 30 % menos de espacio para el ducto y los componentes. Además, al mejorar la flexibilidad de diseño y el acceso a componentes, permiten una instalación y un mantenimiento más sencillos.

Ducto de Cableado de Esquina PanelMax

Nuestro diseño único se adapta al espacio no utilizado en la esquina vertical de los gabinetes, lo que proporciona hasta un 20% de ahorro de espacio en el panel. La base de una sola pieza requiere menos tiempo de instalación que las soluciones de varias piezas.

Ducto de Cableado Blindado PanelMax

El ducto de cableado blindado enruta, separa y protege el cableado sensible de la emisión de ruido con una reducción de hasta 20 dB (equivalente a 6" de espacio de aire) y una reducción de voltaje de ruido del 90%.

Ducto de cableado flexible

Flex Duct es perfecto para puertas de paneles de control donde no es posible soldar, atornillar y remachar. También son ideales para aplicaciones de panel trasero con mazos de cables más pequeños. Agregue o retire fácilmente los cables después de la terminación con el diseño de dedos entrelazados.

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos aquí para ayudarlo a explorar soluciones con Panduit.

Contáctenos para consultas o solicitudes de presupuesto.