globe 中国|中文
产品在不同地区的可用性会有所不同

BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

 

新布线标准认可 28 AWG,模块化插头端接链路

 

2018 年 6 月 18 日

TIA 铜缆布线系统小组委员会已经批准对布线标准的修订,现已认可 28 AWG 跳线符合标准。Panduit 是全球领先的网络基础设施解决方案提供商,是向市场推出 28 AWG 跳线的首家结构化布线制造商,并在推动市场采用 28 AWG 解决方案和起草新布线标准的活动中发挥了重要作用。

ANSI/TIA-568.2-D 是平衡双绞线电信布线和组件标准,由 TIA Tr-42.7 铜缆布线系统小组委员会制定。Panduit 产品线经理 Frank Straka 是该委员会的成员。“这是大量公司和个人两年辛勤工作的高潮部分,”Straka 说道。“行业已在采用 28 AWG,并看到了其中的巨大价值。很高兴我们拥有能够反映这一态势的新标准。”

新标准在发布后将取代 ANSI/TIA-568-C.2。预计将在下个月发布。ANSI/TIA-568.2-D 的主要变化之一是它认可 28 AWG 跳线符合标准。这意味着:

 

  • 可以使用 28 AWG 线缆制作跳线
  • 使用 28 AWG 跳线时,最大通道长度必须小于 100 米这一最大长度(例如,对于 92.5 米长的通道,可将 10 米长的 28 AWG 跳线与 82.5 米长的水平线缆搭配使用)

 

更新后的标准中不包含 28 AWG 的水平线缆。对于符合标准的水平线缆,仍需要使用 22-24 AWG 的线规。

Panduit 于 2011 年向市场推出了首批 28 AWG 跳线。从那时起,市场已迅速采用直径更小的跳线,这些跳线符合所有性能标准,但由于线规因素而曾被视为不合规。

“我们很高兴看到行业正式认可 28 AWG 跳线,”Panduit 企业业务副总裁 Tom Kelly 如此说道。“我们的客户长期以来一直认为 28 AWG 跳线的真正价值不在于尺寸小,而是这种小尺寸在 TR 中的意义:更高线缆密度、更优线缆管理、更佳气流以及更轻松安装和管理。通过标准化 28 AWG,可确保我们的客户能够继续部署这些线缆,因为它们符合行业公认的性能要求。”

此外,该标准还认可模块化插头端接链路 (MPTL) 符合标准。模块化插头端接链路是指永久链路,其中的插头直接端接到水平线缆并插入设备。这些模块化插头(包括 Panduit 的现场端接插头)简化了监控摄像头和无线接入点等设备的连接过程。

关于 Panduit

自 1955 年以来,Panduit 的进取精神和解决问题的探索热情帮助许多公司在业务目标与市场成功之间搭建起了桥梁。Panduit 为从数据中心到电信机房、从台式机到工厂的各种企业级环境创建领先的物理、电气、网络基础设施和音视频解决方案。Panduit 总部位于美国伊利诺伊州廷利公园,在全球 112 个地区开展业务,在质量和技术领先地位方面享有盛誉,并拥有强大的合作伙伴生态系统,可帮助支持、维护和促进互联世界的业务增长。

 

 

媒体联系人