globe 中国|中文
产品在不同地区的可用性会有所不同

BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

 

Panduit 在 2019 年 OFC 上展示光纤研究成果和产品创新

 

伊利诺伊州廷利公园 —(2019 年 2 月 26 日)— 全球领先的创新型电气和网络基础设施解决方案提供商 Panduit Corp. 宣布参加于 2019 年 3 月 3 日至 7 日在加利福尼亚州圣地亚哥会议中心举行的“光网络和通信会议暨展览会”(OFC)。在该技术盛会期间,Panduit 将进行展示,总结最近在数据中心通信领域中取得的进展。在展会期间,Panduit 将多次展示其领先的光纤通信产品。


在该技术盛会上,Asher Novick 发表题为“使用 100G 多模光学收发器的模态色散补偿光纤通道”的演讲,讨论多波长 100G 收发器相对于多模色散补偿光纤的优异性能。他将展示的实验工作表明,具有色散补偿特性的 OM4 多模光纤可以实现与标准 OM5 多模光纤相似或更长的光纤。


在展会期间,Panduit 将与其他光通信生态系统领导厂商一起进行七场展示。在“以太网联盟”的展位(6637 号)上,将展示 Panduit 的 HD Flex™ 光纤布线系统,该系统使组织能够轻松提高密度并安全地执行移动、添加和更改,将通过单模光纤支持 400 Gb/s 传输。在与 Anritsu、Cisco 和 Amphenol 一起进行的单独展示中,Panduit 将展览在超过 200 m 长的 OM4 Signature Core™ 多模光纤上进行 100 Gb/s 双向传输。在 Anritsu 展位(2931 号)上,与 Anritsu 和 Cailabs 合作展示 Panduit 的 OM3/OM4 多模光纤:使用通过 Panduit 的 HD Flex™ 超低损耗光学连接实现的新模式分割多路复用技术,在超过 2000 m 的范围内同时支持 40 Gb/s 和 100 Gb/s。在 Consortium for OnBoard Optics 展位(1817 号)上,将展示使用速率为 25 Gb/s 的 16 个通道进行的 400 Gb/s 传输,此传输在使用低损耗 MPO 连接器端接的 300 m 长的 48 光纤 Panduit 中继线缆上进行。在 Senko Advanced Components 展位(1503 号)上,将展示 Panduit 的 HD Flex™ 光纤盒和 1RU 接插板,其带有 CS® 光学连接功能,用于高密度结构化布线应用。最后,将在 Cisco 展位(5829 号)上展示 Panduit 的 OM3 多模光缆。

“OFC 是光通信行业的顶级盛会,汇聚了来自全球各地富有思想的领导者,旨在分享创新和突破,共同推动未来的光网络发展。”Panduit 首席技术官 Brett Lane 说道。“我们为今年的大量展示活动感到自豪,这体现了我们研发创新光纤产品的长期承诺,以解决我们客户的业务问题。”

关于 Panduit

自 1955 年以来,Panduit 的进取精神和解决问题的探索热情帮助许多公司在业务目标与市场成功之间搭建起了桥梁。Panduit 为从数据中心到电信机房、从台式机到工厂的各种企业级环境创建领先的物理、电气、网络基础设施和音视频解决方案。Panduit 总部位于美国伊利诺伊州廷利公园,在全球 112 个地区开展业务,在质量和技术领先地位方面享有盛誉,并拥有强大的合作伙伴生态系统,可帮助支持、维护和促进互联世界的业务增长。

 

 

媒体联系人