(1)将配线架固定到机柜合适位置;
(2)从机柜进线处开始整理电缆,电缆沿机柜两侧整理至配线架处,并留出大约25厘米的大对数电缆,用电工刀或剪刀把大对数电缆的外皮剥去(如图1所示),使用绑扎带固定好电缆,将电缆穿过110语音配线架一侧的进线孔,摆放至配线架打线处;
(3)25对线缆进行线序排线,首先进行主色分配,再按配色分配,标准物分配原则如下述:
通信电缆色谱排列:
线缆主色为:白、红、黑、黄、紫
线缆配色为:蓝、橙、绿、棕、灰
一组线缆为25对,以色带来分组,一共有25组分别为:
①(白蓝、白橙、白绿、白棕、白灰)
②(红蓝、红橙、红绿、红棕、红灰)
③(黑蓝、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰)
④(黄蓝、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰)
⑤(紫蓝、紫橙、紫绿、紫棕、紫灰)
1-25对线为小组,用白蓝相间的色带缠绕。
26-50对线为第二小组,用白橙相间的色带缠绕。
51-75对线为第三小组,用白绿相间的色带缠绕。
76-100对线为第四小组,用白棕相间的色带缠绕。
此100对线为1大组用白兰相间的色带把4小组缠绕在一起,200对、300对、400对。。。。。。。。2400对以此类推,分组后效果。
(4)根据电缆色谱排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内(如图5所示),然后使用110打线工具固定线对连接,同时将伸出槽位外多余的导线截断。注意:刀要与配线架垂直,刀口向外,如图6所示。
(5)然后准备5对打线工具和110连接块(如图7所示),接连接块放入5对打线工具中(如图8所示),把连接块垂直压入槽内(如图9所示),并贴上编号标签,注意连接端子的组合是:在25对的110配线架基座上安装时,应选择5个4对连接块和1个5对连接块,或7个3对连接块和1个4对连接块。从左到右完成白区、红区、黑区、黄区和紫区的安装。这与25对大对数电缆的安装色序一致。
配线架属于机房设备类,为了整齐,美观,大方,方便检修而诞生的一类产品,配合
上理线架,更显得整洁。
如上图,这是网络配线架,基础知识就不普及了,上面有标识,按照通用B类顺序
配线架种类很多,有上1下2的,有上下分四的,如果实在确认不了,可是做单头
水晶头,用测线仪来测试。
使用的主要工具,剥线工具暂不介绍,可选性很强,当然还有其他很多种类,这两种是常用的,如果有人习惯于第二种,线头卡不断用刀子割的话,一定要小心短路的情况出现,网络配线架容易出问题的地方就在于没有卡进去,当然顺序不对的初级错误不做解释,如果检查的时候有卡不进去的情况,建议用壁纸刀片的正面可以补进。这是110配线架,主要配置电话线用,去前端的线就不多做解释,只有两芯,而且不分正负不分顺序,而且现在大部分使用的配线架都带有扣子,一般情况下没有打不进去的情况。
这里介绍一下进线,也就是大对数线缆。
主要需要说一下线序:线缆主色为: 白、红、黑、黄、紫线缆配色为:兰、桔、绿、棕、灰一般把 白红黑黄紫称做a线 ,蓝桔绿棕灰叫b线一组线缆为25对,以色带来分组,一共有25组分别为:1.(白兰、白桔、白绿、白棕、白灰 )
2.(红兰、红桔、红绿、红棕、红灰)3.(黑兰、黑桔、黑绿、黑棕、黑灰)4.(黄兰、黄桔、黄绿、黄棕、黄灰)5.(紫兰、紫桔、紫绿、紫棕、紫灰)-25对线为小组,用白兰相间的色带缠绕。26-50对线为第二小组,用白桔相间的色带缠绕。51-75对线为第三小组,用白绿相间的色带缠绕。76-100对线为第四小组,用白棕相间的色带缠绕。此100对线为1大组用白兰相间的色带把4小组缠绕在一起。打线工具和网络一样,只是上面配置的扣子不是很好扣,可以用重物敲击,保证通畅,电话大对数线缆注意事项:剥线的时候切记不要剥太短,有的大对数线缆剥的太短,就看不出来成对出现的线缆,会导致线序错误,到时候测试的时候会相当的麻烦。10配线架作为综合布线的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用。那么,110配线架有那几站打法?110配线架与网络配线架有什么区别呢?
一、110配线架有哪几种打法
1、先不要把模块放上去,按照片模上的颜去打,从左到右,(蓝、橙、绿、综、灰),再根据大对线上 的“色带”去打,从前打到后。
2、把线打完之后,在把刚才的模块放上去,用力搞打,使他紧贴在配线架上。
3、后根据刚才打完的模块上方口,与配线架进行跳线,即可。
大对数的话,线序是这样的:
5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色
5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色
电话电缆线序色谱认识举例说明:
10对电话电缆色谱线序表
1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰
6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰
20对电话电缆色谱线序表
1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰
6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰
11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰
16对 —黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰
30对电话电缆色谱线序
说明:30对的电话电缆要注意了,30对通信电缆里有2种白色的主色,大于25对了就一定要看标识线了!!有一小把是用“白兰"标识线缠着的,另有5对线用“白桔"标识缠着!
(注意:这25对用“白兰"色环标识线缠着)
1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰
6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰
11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰
16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰
21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰
(注意:这5对有"白桔"标识缠着)
21对—白兰 22对—白桔 23对—白绿 24对—白棕 25对—白灰
50对电话电缆色谱线序
说明:50对的通信电缆要注意了,50对通信电缆里有2种标识线,前25对是用“白兰"标识线缠着的!!后25对是用“白桔"标识线缠着的!!
(注意:这25对用“白兰"标识线缠着)
1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰
6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰
11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰
16对— 黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰
21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰
(用 “白桔"标识线缠着)
26对—白兰 27对—白桔 28对—白绿 29对—白棕 30对—白灰
31对—红兰 32对—红桔 33对—红绿 34对—红棕 35对—红灰
36对—黑兰 37对—黑桔 38对—黑绿 39对—黑棕 40对—黑灰
41对—黄兰 42对—黄桔 43对—黄绿 44对—黄棕 45对—黄灰
46对—紫兰 47对—紫桔 48对—紫绿 49对—紫棕 50对—紫灰
100对电话电缆色谱线序表
说明:100对的电话电缆里有4种标识线,的25对是用“白兰"标识线缠着的!!第二的25对是用“白桔"标识线缠着的!第三的25对是用“白绿"标识线缠着的!第四的25对是用“白棕"标识线缠着的!
(注意:用“白兰"标识线缠着)
1 对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰
6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰
11对— 黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰
16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰
21 对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰
(注意:用“白桔"标识线缠着)
26对—白兰 27对—白桔 28对—白绿 29对—白棕 30对—白灰
31对—红兰 32对—红桔 33对—红绿 34对—红棕 35对—红灰
36对—黑兰 37对—黑桔 38对—黑绿 39对—黑棕 40对—黑灰
41对—黄兰 42对—黄桔 43对—黄绿 44对—黄棕 45对—黄灰
46对—紫兰 47对—紫桔 48对—紫绿 49对—紫棕 50对—紫灰
(注意:用“白绿"标识线缠着)
51对—白兰 52对—白桔 53对—白绿 54对—白棕 55对—白灰
56对—红兰 57对—红桔 58对—红绿 59对—红棕 60对—红灰
61对—黑兰 62对—黑桔 63对—黑绿 64对—黑棕 65对—黑灰
66对—黄兰 67对—黄桔 68对—黄绿 69对—黄棕 70对—黄灰
71对—紫兰 72对—紫桔 73对—紫绿 74对—紫棕 75对—紫灰
(注意:用“白棕"标识线缠着)
76对—白兰 77对—白桔 78对—白绿 79对—白棕 80对—白灰
81对—红兰 82对—红桔 83对—红绿 84对—红棕 85对—红灰
86对—黑兰 87对—黑桔 88对—黑绿 89对—黑棕 90对—黑灰
91对—黄兰 92对—黄桔 93对—黄绿 94对—黄棕 95对—黄灰
96对—紫兰 97对—紫桔 98对—紫绿 99对—紫棕 100对—紫灰
200对电话电缆色谱线序表(大对数电缆)
说明:100对的电话电缆里有4种标识线,的25对是用“白兰"标识线缠着的!!第二的25对是用“白桔"标识线缠着的!第三的25对是用“白绿"标识线缠着的!第四的25对是用“白棕"标识线缠着的!第五的25对是用“白灰"标识线缠着的!第六的25对是用“红兰"标识线缠着的!第七的25对是用“红桔"标识线缠着的!第八的25对是用“红绿"标识线缠着的!
二、110配线架与网络配线架有什么区别
110配线架是早期网络系统使用的一种配线方式,现在主要用于电话系统配线,俗称鱼骨架,一般一个110配线架为1U高度,包含了左右两个各50对的鱼骨架,共可连接100对的2芯电话线。110线架和4对和5对模块进行压接。
网络配线架是现在比较主流的网络系统配线架,一般每1U高度可以容纳24个8芯网络端口,背部打线,前端进行跳线接插。
另外,查看了一下百度百科中关于110配线架的说明,发现有点儿问题,说明中是110配线架的文档,但是不是110配线架,那个应该叫科龙架,我们也叫这种东西为VDF,需要说明的是110系统是AT&T,也就是朗讯(Lucent)公司提出的标准,而科龙架是德国科龙(kelone)公司的标准,不是一码事,科龙架一般应用在大型语音配线系统,而且一般为墙面固定,如果放在标准机柜中则要加装背板,将科龙架的钢架固定于背板上。
而110配线架是标准的19英寸设备,可直接固定在标准19英寸机柜内。由于19英寸的标准机柜已经普遍应用在民用领域,所以科龙架现在应用比较少,主要都是运营商在使用。
这几种配线架是综合布线系统中基础的接插件,市面上产品种类也非常多,当然形式上也有多种变化。关于网络配线架和110配线架的使用方法,百度百科和文库中都有详细的说明,可以参考。
以上就是我们为大家带来的有关于110配线架的全部内容了,其实110配线架与网络配线架的区别可以用一句话概括,就是110配线架是电话用的,每路用2芯,对应电话接头rj11,而网络配线架是网络互连用的,每路用8芯,对应rj45接头。