globe 中国|中文
产品在不同地区的可用性会有所不同

BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

 

五类、六类、七类网线的区别

 

平时项目中,五类和超五类的网线用得比较多,六类、超六类、七类网线可能有些人未必了解,下面对这几类网线做下简单的介绍。

 

五类网线

五类线支持百兆的传输速率,以前使用的比较多,目前已经慢慢的被淘汰,被超五类线代替;

五类线传输的信号频率为100MHz,传输的高速率是100Mbps;

市面上还有一些五类线,在五类线的外表皮一般标有“CAT.5”的字样,比较容易辨识。

 

超五类网线

超五类网线目前是网线的“主力军”,市面上流通的网线一般以超五类网线为主;

超五类网线的支持的高传输速率高达1000Mbps,一般用于100Mpbs的网络中;

相对于五类网线,超五类网线衰减更小,抗干扰能力更强;

超五类网线的表皮标有“CAT.5e”的字样。

 

六类网线

随着千兆组网的流行,六类线也慢慢的开始流行,支持千兆网络,经常被称为“千兆网线”;

六类线提供了200MHz的综合衰减对串扰比和整体250MHz的带宽;

六类线主要用于千兆网络中,传输性能要远高于超五类网线的标准;

六类网线的表皮标有“CAT.6”的字样。

 

超六类网线

超六类网线是六类线的改进版,大的传输速率可达1000Mbps

相对于六类线,在串扰、衰减、信噪比等方面有了很大的改善;

超六类线主要用于温度较高的特殊场合,在40度时仍然能够达到六类线20度的性能;

超六类线的表皮标有“CAT.6A”的字样,经常称为6A线,并且大多数有“十字骨架”。

 

七类线

七类线是一种屏蔽双绞线,主要用于万兆网,传输速率可达10Gbps;

七类线中,每一对都有一个屏蔽层,四对线合在一起又有一个公共的屏蔽层,外观上比常用网线要粗很多;

七类线可以提供至少500MHz的综合衰减对串扰比和600MHz的整体带宽。