globe 中国|中文
产品在不同地区的可用性会有所不同

BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

产品

内容

类别

交叉参考

未找到结果
配电单元

针对业务需求量身定制的核心电源解决方案。

产品概览

采用 PanduitTM 配电单元 (PDU) 来满足不断变化的业务需求

提供最佳的功能、性能与可靠性,与此同时满足您的财务预算要求。

PanduitTM 的智能配电单元 (PDU) 可持续扫描电路过载以及对关键 IT 设备构成风险的物理环境条件,从而提供对数据中心内部电源和环境的监控功能。通过监控各个物理接入点,该配电单元可以提高机柜的安全性,保护您的系统和数据。凭借着市场上最高的插座密度和最小的外形尺寸,您的机柜将以最灵活的状态运行。

产品主要卖点

5 年质保

采用 Panduit 的质量方法设计打造而成,确保高度的可靠性,同时提供 5 年*的更换保修。

加固的安全性

采用 SNMPv3、TLS、加密与行业安全扫描技术,强化 WebInspect 和 Tenable Nessus 的脆弱性评估。

适应设计

满负载下的操作可靠性,即使在 55° C 的环境温度下也可保证性能。

随着企业的增长而不断扩展

菊花链可串联多达 16 台 PDU,简化部署,并可维护 IP 地址。

热插拔控制器

热插拔控制器/显示器无需为机架断电。理想用于业主/租户(主机托管)的设置。

配电单元产品族
  • 输入监控 (MI) 系列:输入功率监控
  • 带监控与开关 (MS) 系列:输入功率监控和插座开关
  • 按插座监控 (MPO) 系列:输入和插座级别的功率监控
  • 按插座监控与开关 (MSPO) 系列:输入和插座级别的功率监控与插座开关
  • 基本型系列:可靠的配电(非网络)

说明:全部智能配电单元都包含环境监控和机架访问控制功能。

 


资源