0 行 0 商品
我们的解决方案经过了精心设计,适用于在重型工业环境中设计、安装和维护基础设施的各个方面,可确保性能、安全性和成本效益。
通过“维护维修业务”(MRO) 解决方案,最大限度减少返工和停机时间,从而提供最高可靠性并确保无缺陷的安装。通过出色的产品开发和测试,可确保我们的产品满足并超过行业标准,使您能够应对不断变化的法规,满足合规性要求。
PowerLOK™ 断路器上锁装置功能丰富、易于使用,可根据您的上锁/挂牌程序在单极或多极断路器上实现安全维护和服务性能。
我们的端子具有成熟的快速装配特性和可靠性能,采用电解铜制成,可支持高品质材料,从而实现高导电性,并镀锡以提高耐腐蚀性。端子套件配置为空或预填充。
我们的接线片、接头、开口螺栓和附件均由高强度材料制成,具有出色的电气和机械性能,可支持多种电线,从而最大限度减少库存需求。
多功能接地机械式接头包括各种夹具、接线片和连接器,它们均由高强度金属制成,具有长期耐用性。
我们提供可满足各种捆扎、布线和标识需求的扎线带和线缆管理附件,以及任何电气、工业或网络应用。
安全、安保和设施标识产品将员工安全放在首位。上锁/挂牌产品以及关键设施安全标签产品简化了 OSHA 标准合规性工作,从而提供安全的工作环境。
在可能存在危险的工作场所中,每个细节都至关重要。必须充分进行标志、标签和标识方面的工作。在整个车间/MRO 内使用我们醒目易懂的标志、标签和标识材料,使您的员工保持警惕和安全。
了解我们如何快速可靠地升级石油和天然气行业的技术,以满足不断变化的客户需求。
我们通过可提高效率、可靠性和安全性的产品与工具,帮助您降低成本并按期交付。
了解 Panduit 如何帮助一家工业承包商快速缩短部署时间,同时提高生产率和工人安全性。