主体材料 | 钢 |
颜色 | 黑色 |
支臂材料 | 铝 |
主体宽度(英寸) | 1.42 |
主体宽度(毫米) | 36 |
机身高度(英寸) | 6.3 |
机身高度(毫米) | 160 |
主体厚度(英寸) | 0.31 |
主体厚度(毫米) | 8 |
符合标准 | RoHS |
产品类型 | 锁具 |
配置 |
---|
UPC | 61305664967 |
标准包装/包 | 1 |
标准包装体积 (cf) | 0.0004 |
标准箱/包 | 30 |
标准箱体积 (cf) | 0.0128 |
Part Drawings | Swing Handle Lock Kit | 英语 (English) | |
Installation Documents | Swing Handle Lock for N-Type and S-Type Cabinets | 英语 (English) |