产品类型 | 壁挂式机柜 |
前门类型 | Windowed |
材料 | 钢 |
安装方法 | Wall Mount |
机架单位数量 | 12 |
总深度(英寸) | 25 |
总深度(毫米) | 635 |
总宽度(英寸) | 25 |
总宽度(毫米) | 635 |
总高度(英寸) | 23.8 |
总高度(毫米) | 604.5 |
子品牌 | PanZone® |
颜色 | 黑色 |
符合标准 | 可容纳 19 英寸 EIA 机架式面板和设备,符合 RoHS 标准 |
零件特性 | 带可拆除侧板的铰链式中间节段 |
配置 |
---|
UPC | 61305629776 |
标准包装/包 | 1 |
标准包装体积 (cf) | 12.6452 |
标准箱/包 | 0 |
标准箱体积 (cf) | 0.0000 |