IndustrialNet™ 8 端口 DIN 导轨光纤接插板为端接配线式区域提供光纤保护。它可安装到标准 35 毫米 DIN 导轨,使用可调卡扣锁定到位,设计用于安装在平坦表面上。这款 DIN 导轨安装外壳包括 PG21 或 ¾ 英寸 NPT 线缆夹,以固定外壳出口处的光缆。它具有可移动的面板,带四个标签袋、标签和端口标识盖。
总宽度(英寸) | 2.88 |
总宽度(毫米) | 73 |
总深度(英寸) | 4.79 |
总深度(毫米) | 122 |
总高度(英寸) | 7.6 |
总高度(毫米) | 193 |
安装方法 | DIN Rail |
符合标准 | 国际标准 CEI IEC 60715;DIN EN 60715;DIN EN 50022;DIN 46277-3;BS 5584:1978;IEC 60068 环境测试;cULus。符合 RoHS 标准 |
产品类型 | Fiber Enclosure |
应用 | 光缆管理 |
颜色 | 灰色 |
子品牌 | IndustrialNet™ |
UPC | 07498364043 |
标准包装/包 | 1 |
标准包装体积 (cf) | 0.1957 |
标准箱/包 | 10 |
标准箱体积 (cf) | 1.9566 |
Specification Sheets | IndustrialNet™ 8-Port DIN Rail Mount Fiber Patching Specification Sheet FBSP63--WW-ENG | 英语 (English) | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Punchdown DP6A™ 10Gig Hoja de Especificaciones COSP245--WW-SP | 西班牙语 (Español) | |
Videos | DIN Rail Mount Video | 英语 (English) | |
Part Drawings | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure: 115151AE-DC | 英语 (English) | |
Part Drawings | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure | 英语 (English) | |
Installation Documents | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure: FS028 | 英语 (English) | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | 西班牙语 (Español) | |
Case Studies | Automotive Manufacturer Case Study: CPCS62--WW-ENG | 英语 (English) | |
Reference Architecture | Fiber Switch Ring (REP) Deployment for High Availability Configuration Drawing: PCD0003 | 西班牙语 (Español) | |
Reference Architecture | Diseño de Referencia para Paneles de Control Y-PCD0004-MAR2023-SPA | 西班牙语 (Español) |