产品类型 | 线缆垫片 |
应用 | 超重型线缆 |
颜色 | 黑色 |
环境 | 室内/室外 |
用途 | 扎线带:M,I,S,HS,LH,H,EH |
材料 | 耐候性尼龙 6.6 |
最高安装温度(摄氏度) | 115 |
最高安装温度(华氏度) | 239 |
最低安装温度(摄氏度) | -20 |
最低安装温度(华氏度) | -4 |
最高工作温度(摄氏度) | 85 |
最高工作温度(华氏度) | 185 |
最低工作温度(摄氏度) | -60 |
最低工作温度(华氏度) | -76 |
总长度(英寸) | 1.57 |
总长度(毫米) | 40 |
总宽度(英寸) | 0.79 |
总宽度(毫米) | 20 |
总高度(英寸) | 1.18 |
总高度(毫米) | 30 |
抗力特性 | Weather-Resistant |
安装方法 | 扎线带 |
配置 |
---|
UPC | 07498379056 |
标准包装/包 | 100 |
标准包装体积 (cf) | 0.1768 |
标准箱/包 | 1000 |
标准箱体积 (cf) | 1.7679 |
Part Drawings | Cable Spacer CSEH: GB1932BV | 英语 (English) | |
Line Cards | Heavy Duty Cable Management Solutions Line Card CMLC03--SA-ENG | 英语 (English) | |
Selection Guides | Cable Accessories Selection Guide FRSG7 | 英语 (English) | |
Selection Guides | Storage Guidelines for Cable Ties and Cable Accessories Made of Nylon 6.6 | 英语 (English) |