globe 中国|中文
产品在不同地区的可用性会有所不同

BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>
停产
买方应负责决定建议的替换部件是否适合其具体应用及预期用途。 建议替换部件:
CT-3001/STBT
请选择上面的所有选项以继续

规格

工具类型 Die Type
每次充电的压接数 300
用途 Panduit Crimp Dies
包括 Die Adapter CD-3001/ST-DA, Two Makita Batteries, Battery Charger, Storage Case
压接力(吨) 6.7
压接头旋转 (°) 350
压接循环时间(秒) 5
电池充电时间(分钟) 22
电池化学 Lithium-Ion
绝缘工具头 No
钳口开度宽度(英寸) 1.8
钳口开度宽度(毫米) 45.7
总长度(英寸) 16.8
总长度(毫米) 427
总宽度(英寸) 3
总宽度(毫米) 75
总高度(英寸) 4.6
总高度(毫米) 116
符合标准 通过 IEC/EN 62841-1 认证
产品类型 模具型锂离子电池供电液压 6.7 吨直列式压接工具
工具配置 In-Line Design
重量(千克) 3.1
重量(磅) 6.6
压接轮廓 Circumferential
底座材料 Steel
电池电压(伏特) 18
零件特性 • 符合 OSHA 规定的电气和机械产品安全要求• 符合手持式电动电气工具的安全要求(UL 60745-1 和 CSA No. 60745-1)• 符合欧盟机械指令和 EMC 指令的要求 - 经过 SiQ 标准 IEC / EN 62841-1 认证,并通过 EN 61000 系列测试• 符合 ISO 12100 机械安全风险评估,包括人体工程学• 电子控制和监控压接操作• 集成的压力测量,带有可视和可听信号,以防发生错误• 通过光学接口、可选的 CT-USB 适配器附件以及可从 Panduit 网站下载的 FINS 软件进行评估• 符合人体工程学的直列式平衡工具设计减轻了操作员反复受到的压力伤害• 符合人体工程学的 2 件式塑料外壳,带有柔软的嵌体,便于舒适安全地单手操作• 一键式操作概念,可控制所有工具功能• LED 工作灯,用于工作场所照明• 2 级液压系统,快速进给和动力冲程,2-5 秒压接时间• 节能功能,带有电机断流器(自动停止)• 旋转翻盖压接头,可旋转 350 度• 电机快速停止功能,确保很高的使用安全性• 压接完成后自动缩回• 手动缩回手动设置活塞限位器• 自动位置控制 (ARS) 可设置活塞限位器,以进行多次压接操作• 环保液压油,可生物降解• 多功能 LED,用于维护显示、电池充电状态指示器以及通过 CT-USB 适配器和 FINS 软件进行的数据传输• 随附两块 Makita 18 vdc 锂离子、3 Amp-hr 电池(快速充电 - 22 分钟)和电池充电器• 每次电池充电后,可在 300 kcmil (150mm²) 的铜制接线片上压接 300 次• 可结合 Panduit A/C 适配器(单独出售)作为有线工具操作

运行时间图

配置

包装细节

UPC 61305617227
标准包装/包 1
标准包装体积 (cf) 3.8104
标准箱/包 0
标准箱体积 (cf) 0.0000

资源

注意:并非所有资源都以您的语言提供。
如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。
语言
比较
移除所有项