0 行 0 商品
为您的租户创造更好的数据中心体验。
多租户数据中心 (MTDC)/主机托管提供商必须对成本进行控制、符合 SLA 的要求、提高效率,并且简化数据中心的管理。通过融合基础设施解决方案,提供商使用的预配置解决方案在交付时即已经过完整的测试、验证,准备好可随时使用,因而可为租户缩短多达 80% 的投产时间。通过由智能软件和无线节点组成的无线监控与冷却控制解决方案,我们的解决方案还有助于将冷却能源的使用减少多达 50%。在泛达的协助下,我们的提供商可为租户提供部署方面的专家经验、定制的供应链解决方案,以及数据中心的可见性。
采用预配置机柜和开放机架解决方案来加快顶尖技术的部署。
提高数据中心能效的同时增加每台机柜的功率密度。
使用可以实现万物互联的高速数据传输系统,提高网络吞吐量、缩短延迟并改善敏捷性、可扩展性与投资回报。
构建起强大而又高效的物理基础设施,交付出色的服务、可靠性与盈利能力。
了解通过在交付时即已经过完整的测试、验证并已准备好可随时使用的融合基础设施解决方案,您可以如何来缩短多达 80% 的投产时间。
探索通过总包智能软件、无线节点及无与伦比的专业服务来改善能效并优化冷却容量的各种途径。
了解下一代数据中心创新的力量、可服务性及可管理性。
提高全球联网的主机托管设施之间任务控制系统的系统速度与信道的可靠性。
采用我们的能效型数据中心机柜系统,在提高数据中心能效的同时增加每台机柜的功率密度。
使用我们的综合光纤系统,提供极高的性能、可靠性与可扩展性,确保您的速度可以跟上当今的高数据速率应用。
在管理并保护设备的同时提供更高水平的热管理与能效以及可访问性和灵活性。
泛达的配电、环境及连接硬件产品可改善可用性、可扩展性、功率、冷却效率与产品质量,还可以将网络停机降至最低程度并提高数据中心的生产力。
采用我们综合性的水平和垂直理线器可对布缆进行路由、管理和保护,为您优化数据中心的空间。
监控并纠正效率不足的问题以及回收未充分利用的功率,为您降低成本并减少环境足迹。
接地系统提供可目视验证的高品质专用接地路径,保持系统性能、改善网络可靠性,并为网络设备和人员提供保护。