0 行 0 商品
设计并部署工厂车间的网络基础设施以促成信息共享和实时决策
针对制造环境开展设计需要对行业标准具有敏锐的知识,从而确保基础设施可支持工厂车间中形形色色的环境。在选择为这类恶劣环境提供支持的解决方案时,必须考虑冲击与振动、温度、冲洗区域、与酸类或含油混合物的接触以及电磁噪声之类的事项。泛达为恶劣环境提供物理基础设施解决方案,支持各种新技术,使制造商能够通过新途径来分享信息,从而为日益提高的生产需求提供良好支持。
针对制造流程获得更高的可见性,从而迅速识别出问题并保持网络的正常开机运行时间。
在工厂车间集中安放核心网络交换机并缩短从网络核心到过程域区域的光纤铺设长度。
采用预配置解决方案在企业和工厂车间之间部署 EtherNet/IP 网络,实施速度可提高 75%。
为工厂车间与日俱增的以太网节点数量提供支持并实时测量生产力。
实施适宜的布缆结构,满足线缆路由、应变释放和环境保护上的要求,实现最大程度的工厂正常运行时间以及网络长期的可靠性。
了解可以指导您的网络规划的更多知识与策略,以及在设计、实施、运营和维护阶段提供协助的资源与策略。
了解有关一家互联工厂如何实现更高生产效率并确保产品质量的更多内容。
了解有关圣玛格丽塔水区如何改进网络可靠性同时节约并保护有限水源的更多内容。
通过微型数据中心在工业应用中维护稳健、集成且安全的网络。
了解有关不间断电源可以如何改善可用性并减少维护的更多内容。
在控制面板中实现空间优化、生产力、安全性与安防效果而需要的一切。
采用 M.I.C.E. 等级解决方案的工业环境设计。
为工业环境下的网络通信选择适宜的基础设施非常重要。敬请阅读本应用指南,了解有关何时以及如何使用屏蔽电缆布缆的更多内容。
减轻柜体中热系数的考虑事项概览。
凯夫拉强化双层护套具有良好的耐冲击性、抗压性及耐紫外性,符合垂直阻燃级/LSZH 标准要求,无需额外的管道或确定好的通路。
使用内置低频读卡器、集线器、线束和智能配电装置改善工厂车间的安全性。
为包括管理型网络交换机、微型 PLC 以及工厂车间中部署的 HMI 在内的关键应用提供不间断的供电。
从机器和设备到工厂车间的交换机和柜体,提供高品质的快速跳线连接。
从基于局域网 (LAN) 的支持办公室到工厂中的加工装置来实现工业以太网。
将全部快接跳线(光缆和铜缆)合并到区域柜体或控制面板中的 DIN 导轨上,节省宝贵空间。