0 行 0 商品
借助符合最全面全球测试标准的线缆夹解决方案,使您的项目能满足未来的需求。
借助简单直观的设计来提高生产率。
我们的线缆夹可以在发生短路事件时调节导线的刚度、屈服强度和质量。
了解我们用于防止短路的丰富线缆夹解决方案系列,这些解决方案可最大限度减少破坏和损坏。
Panduit 线缆夹解决方案可确保在线缆发生短路故障时掌控态势,最大限度减少人员和财产受到的破坏和损坏。我们的线缆夹采用独特设计,易于安装,适用于各种应用和恶劣环境,可满足任何项目的需求,同时提供现场生产能力、可靠性和安全性。
确定适用于特定线缆尺寸和电流的线缆夹需要非常耗费时间的计算过程,而 Cleat kAlculator™ 可加快这一过程的速度,从而简化线缆夹推荐流程;iOS 和 Android 设备上均可使用。
观看视频
满足全球离岸、炼油厂和控制室应用场合的需求。
提高性能,同时将太阳能和风能系统的总成本降至最低程度。
了解线缆夹产品系列的功能、优点、技术和测试信息。
了解线缆夹和可靠技术合作伙伴如何帮助防止停机、设备损坏和工作场所伤害。
关于线缆夹性能、测试和设计的完整指南,是针对短路事故背后物理特性的深入指南,囊括了从它们对电缆装置产生的影响,到指定和安装能够承受这些影响的线缆夹等方方面面的内容。
确保满足安全合规性要求及采用最佳实践,并听取有助于使下一个电气基础设施满足未来需求的策略。
在为项目选择线缆夹时,您是否依赖于过时的信息?了解如何选择适合的线缆夹或捆绑带以防止接地故障。
访问在线资源中心,了解用于预防短路事故的新方法,以及用于帮助降低项目成本的策略。
棘轮式安装工具,只需施加最小的力即可拉紧。