globe 中国|中文
产品在不同地区的可用性会有所不同

BOM

已添加
BOM合计 查看BOM >>

Panduit Certification Plus 系统质保

 

了解 Panduit Certification PlusSM 系统质保

 

Certification Plus 系统质保为最终用户带来的好处

Certification Plus 系统质保是基于标准的 15 年、20 年或 25 年期性能保证服务,涵盖 Panduit 品牌的铜缆和光纤连接硬件,以及 Panduit 品牌的线缆或经批准的制造商线缆(用于结构化布线系统中,且满足计划要求)[1]。如果已注册链路和/或通道的性能未达到所参考的“商业建筑电信布线标准”,Panduit 将免费维修和/或更换相关 Panduit 产品,前提条件是满足所有计划要求。

最终用户直接获得 Certification Plus 系统质保,并在 Panduit 为其提供单点联系方式,以处理出现的问题和故障。此外,该计划十分灵活,允许在结束时或之后的日期(变更累积时)提交符合要求的添加、移动和更改以进行注册。

符合计划要求的合格安装将获得如下所述的质保:

  1. 每个注册链路和/或通道将满足或超过质保证书上列出的“商业建筑电信布线标准”中规定的指定链路和/或通道分类的性能要求。
  2. 每个已注册链路和/或通道将支持以下所有当前和所有未来的网络应用:这些应用设计为在质保证书上列出的“商业建筑电信布线标准”中规定的指定链路和/或通道分类上运行。
  3. 在正常处理和使用情况下,用于结构化布线系统中的所有连接硬件和线缆不出现材料和工艺方面的缺陷。

对安装人员的要求

仅当由已于安装日期前获得“部署”资质认证的 Panduit ONESM 合作伙伴安装产品的情况下,才提供 Certification Plus 系统质保服务。此类合作伙伴必须符合 Panduit 所规定的、为达到此状态而必须满足的各种标准(包括保持最低水平的经培训的技术人员和销售人员,并且员工获得 RCDD[2] 或 Panduit 认可的等效标准认证)。请注意,Certification Plus 系统质保不包括因安装不当而导致的问题。

签发质保证书

一旦 Panduit 安装、注册并验证了结构化布线系统,将向最终用户颁发 Certification Plus 系统质保证书,为他们新安装的 Panduit 结构化布线系统提供保证和安全保障。

 

[1] 有关 Certification Plus 系统质保计划的更多详细信息,请访问 https://www.panduit.com/content/panduit/en/legal-information/Certification-Plus-System-Warranty.html

[2] 由“国际建筑行业咨询服务”(BICSI) 提供的注册通信分销设计师 (RCDD) 认证

 

Panduit Certification PlusSM 系统质保 - 有用链接

Certification PlusSM质保指南

Certification PlusSM质保证书(样品)

应用保障

通道净空质保 – 6A 类

查找经认证安装人员

经认证安装人员计划