globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

PRESSEMELDUNG

 

Panduit präsentiert eine neue Serie von Handdruckern

MP100/E- und MP300/E-Drucker kombinieren die beste Drucktechnologie ihrer Klasse mit branchenführenden Etikettier- und Softwarefunktionen

 

FRANKFURT AM MAIN, 01.06.2020, Panduit, ein weltweit führender Anbieter von Elektro- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, hat zwei neue mobile Drucker auf den Markt gebracht, die die beste Kombination von Features, Druckqualität und Geschwindigkeit bieten:

  • Druck direkt aus der Easy-Mark Plus Software von Panduit
  • Hohe Druckgeschwindigkeit (35,6 mm/sec)
  • Große Auswahl an gestanzten und Endlos-Etikettengrößen und -materialien
  • USB-Konnektivität
  • Etiketten bis zu 38 mm
  • Integrierte automatische Schneidvorrichtung mit Voll- und Halbschnitt


Diese Drucker sind das Ergebnis einer Partnerschaft mit der Seiko Epson Corporation zur gemeinsamen Entwicklung von Druckern und Etiketten für den Industrie-, Bau- und Netzwerkinfrastrukturmarkt.  Die MP100/E & MP300/E Drucker und Etiketten sind die ersten von vielen Produkten, die im Rahmen dieser Partnerschaft gemeinsam entwickelt werden. 

Die Produktmerkmale und die entsprechenden Etikettenkassetten wurden so konzipiert, dass sie die Anforderungen einer Vielzahl von Kunden und deren anspruchsvollsten Anwendungen erfüllen.  Vom Rechenzentrum bis zum Telekommunikationsraum, von der Baustelle bis zur Fertigung - Panduit bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

MP100/E    |    MP300/E    |    Alle Etikettendrucker und Zubehör

Über Panduit


Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.000 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

 

 

Pressekontakt


Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 69 77 06 26 - 180
Patrick.Skwara@panduit.com