globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Intelligente Power Distribution Units

Effizienz steigern, Nachhaltigkeit wahren: 
Die Revolution beginnt hier

Power Distribution Units Übersicht

Sichern Sie Ihre digitale Umgebung: Fortschrittliche PDUs für maximale Effizienz und Nachhaltigkeit

Bringen Sie das Energiemanagement mit Panduit PDUs auf die nächste Stufe. Unsere PDUs wurden für den Schutz von lokalen und dezentralen Umgebungen entwickelt und optimieren nicht nur den Stromverbrauch, sondern garantieren auch eine maximale Betriebszeit mit höchster Präzision.

Zuverlässigkeit, die auf mehr als 70 Jahren Fertigungskompetenz beruht
Innovationen für expandierende Betriebe
cisco Logo

Nexus Dashboard Integration

Optimieren Sie die iPDU-Unterstützung mit dem Panduit Data Collector, der Stromversorgungsdaten über validierte APIs mit dem Nexus Dashboard verbindet.

Erweiterte Reihe-Schaltung

Ermöglicht die Verbindung von bis zu 32 iPDUs mit zwei 1-GB-Netzwerkanschlüssen, wobei die Reihe-Schaltung über einen einzelnen IP- und Netzwerk-Switch-Anschluss erfolgt.

Universal-PDU

Mit dem Universal Inlet der uPDU können Sie sich mühelos an den wechselnden Strombedarf anpassen und die Kabel auf der Anlagenseite einfach austauschen.

 

Bereit zum Ausprobieren?

Hier geht's zur PDU-Auswahlhilfe.

Benötigen Sie Unterstützung?

Wenden Sie sich noch heute an einen Experten für kritische Stromversorgung.