globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

The PatchRunner™ 2 Vertical Cable Manager PDU Bracket attaches directly to the backbone of the manager. This allows the PDUs to mount within the footprint of the solution, rather than mounting off the back of the rack. The tool-less design allows for very simple and fast installation, with no hardware required. The brackets are steel, come as a pair and are black in color.

Spezifikationen

Produkttyp PDU Bracket
Gehäusematerial Steel
Zur Verwendung mit PR2V Vertical Cable Managers
Zweitmarke PatchRunner™ 2
Gesamttiefe (Zoll) 1.38
Gesamttiefe (mm) 35
Gesamtbreite (Zoll) 6.28
Gesamtbreite (mm) 159.4
Gesamthöhe (Zoll) 12.58
Gesamthöhe (mm) 319.5
Farbe Black
Erfüllte Normen RoHS Compliant
Teilemerkmale Tool-less design

Verpackungsdetail

UPC 61305679455
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.8359
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}