Schließen Sie mit der einseitigen Rückwand das Ende der Reihe ab, um die Verkabelung zu schützen und eine saubere Ästhetik zu schaffen. Die Hängefunktion beschleunigt die Installation und reduziert Sicherheitsrisiken.
Schließen Sie mit der einseitigen Rückwand das Ende der Reihe ab, um die Verkabelung zu schützen und eine saubere Ästhetik zu schaffen. Die Hängefunktion beschl...
eunigt die Installation und reduziert Sicherheitsrisiken.
Beschleunigen Sie die Installation und reduzieren Sie Sicherheitsrisiken mit der Rückwand aus Metall. Ihr zweiteiliges Design erleichtert den Transport und minimiert Transportschäden.
Beschleunigen Sie die Installation und reduzieren Sie Sicherheitsrisiken mit der Rückwand aus Metall. Ihr zweiteiliges Design erleichtert den Transport und mini...
miert Transportschäden.
Verwalten Sie Ihre Kabel effizient mit unserer Kabelabgangwanne. Diese erweiterbare Stahlwanne gewährleistet eine ordnungsgemäße Kabelführung und eine nahtlose Integration in Ihr Racksystem.
Verwalten Sie Ihre Kabel effizient mit unserer Kabelabgangwanne. Diese erweiterbare Stahlwanne gewährleistet eine ordnungsgemäße Kabelführung und eine nahtlose ...
Integration in Ihr Racksystem.
Verbessern Sie den Luftstrom und optimieren Sie die Leistung Ihres Racks mit unserer Durchführungs-Blindplatte. Dichten Sie ungenutzte Öffnungen in Ihrer Kabelführung einfach ab.
Verbessern Sie den Luftstrom und optimieren Sie die Leistung Ihres Racks mit unserer Durchführungs-Blindplatte. Dichten Sie ungenutzte Öffnungen in Ihrer Kabelf...
ührung einfach ab.
Verstecken Sie überschüssige Kabellängen mit unserer Spule. Diese werkzeuglose Lösung schafft einen sauberen und organisierten Arbeitsbereich in Ihrem Rack.
Verstecken Sie überschüssige Kabellängen mit unserer Spule. Diese werkzeuglose Lösung schafft einen sauberen und organisierten Arbeitsbereich in Ihrem Rack.
Organisieren Sie Ihre Kabel mit unserem Aufbewahrungsring. Sorgt für den richtigen Biegeradius, lässt sich an Wänden oder 4-Säulen-Racks befestigen und enthält Klettverschlüsse. Langlebiger Stahl und RoHS-konform.
Organisieren Sie Ihre Kabel mit unserem Aufbewahrungsring. Sorgt für den richtigen Biegeradius, lässt sich an Wänden oder 4-Säulen-Racks befestigen und enthält ...
Klettverschlüsse. Langlebiger Stahl und RoHS-konform.
Schützen Sie Ihre Kabel und verbessern Sie die Netzwerkleistung mit unserer Biegeradiuskontroll-Klemme. Installieren Sie diese einfach in Ihrem Rack oder Schrank, um Schäden zu vermeiden und das Kabelmanagement zu optimieren.
Schützen Sie Ihre Kabel und verbessern Sie die Netzwerkleistung mit unserer Biegeradiuskontroll-Klemme. Installieren Sie diese einfach in Ihrem Rack oder Schran...
k, um Schäden zu vermeiden und das Kabelmanagement zu optimieren.
Erweitern Sie Ihren PatchRunner™ 2 mit unserem Blindsteckersatz. Dichtet den Backbone der Führung ab, blockiert den Luftstrom und sorgt für eine saubere Installation. Jeder Satz enthält fünf schwarze, RoHS-konforme Stecker.
Erweitern Sie Ihren PatchRunner™ 2 mit unserem Blindsteckersatz. Dichtet den Backbone der Führung ab, blockiert den Luftstrom und sorgt für eine saubere Install...
ation. Jeder Satz enthält fünf schwarze, RoHS-konforme Stecker.
Verwalten Sie Ihre Kabel schnell und einfach mit unserem individuellen D-Ring, der sich hervorragend zum Organisieren und Schützen von Kabeln in Ihrem Rack oder Schrank eignet.
Verwalten Sie Ihre Kabel schnell und einfach mit unserem individuellen D-Ring, der sich hervorragend zum Organisieren und Schützen von Kabeln in Ihrem Rack oder...
Schrank eignet.
Organisieren und schützen Sie Ihre Kabel mit unserem vertikalen D-Ring. Einfache Installation und Verwaltung großer Kabelbündel in Ihrem Rack oder zwischen Racks.
Organisieren und schützen Sie Ihre Kabel mit unserem vertikalen D-Ring. Einfache Installation und Verwaltung großer Kabelbündel in Ihrem Rack oder zwischen Rack...
s.
Optimieren Sie Ihr Rack-Setup mit unserer oberen Kabelwanne. Sie wird an jedes 19"-Rack befestigt und sorgt für eine geordnete, sichere Verkabelung und einen optimalen Biegeradius. Perfekt für 2U-Steckplätze.
Optimieren Sie Ihr Rack-Setup mit unserer oberen Kabelwanne. Sie wird an jedes 19"-Rack befestigt und sorgt für eine geordnete, sichere Verkabelung und einen op...
timalen Biegeradius. Perfekt für 2U-Steckplätze.
Vereinfachen Sie Ihr Setup mit unserer PDU-Halterung. Sie bietet eine werkzeuglose Installation, ist aus haltbarem Stahl und RoHS-konform. Wird als Paar geliefert, perfekt für eine effiziente und sichere PDU-Montage.
Vereinfachen Sie Ihr Setup mit unserer PDU-Halterung. Sie bietet eine werkzeuglose Installation, ist aus haltbarem Stahl und RoHS-konform. Wird als Paar geliefe...
rt, perfekt für eine effiziente und sichere PDU-Montage.
Transformieren Sie Ihr Kabelmanagement mit der ästhetischen aufsteckbaren Abdeckung der Kabelführung. Perfekt für horizontale D-Ring-Manager und sie ist in verschiedenen Rackeinheiten erhältlich.
Transformieren Sie Ihr Kabelmanagement mit der ästhetischen aufsteckbaren Abdeckung der Kabelführung. Perfekt für horizontale D-Ring-Manager und sie ist in vers...
chiedenen Rackeinheiten erhältlich.
Optimieren Sie Ihr Setup mit der verstärkten Rückwand aus Metall. Die zweiteilige Konstruktion beschleunigt die Installation, reduziert Sicherheitsrisiken und macht den Transport zum Kinderspiel.
Optimieren Sie Ihr Setup mit der verstärkten Rückwand aus Metall. Die zweiteilige Konstruktion beschleunigt die Installation, reduziert Sicherheitsrisiken und m...
acht den Transport zum Kinderspiel.
Sichern und schützen Sie Ihre Kabel mit unserem Systemsatz rückwärtiger Schieber. Diese werkzeuglose Lösung bietet flexible Kabelführung und sorgt für optimale Leistung in Ihrem Rack.
Sichern und schützen Sie Ihre Kabel mit unserem Systemsatz rückwärtiger Schieber. Diese werkzeuglose Lösung bietet flexible Kabelführung und sorgt für optimale ...
Leistung in Ihrem Rack.
Organisieren Sie Ihre Kabel mit unserer Kabelverlegungsrinne. Sie lässt sich in jedes 19"-Rack einbauen und ermöglicht so eine nahtlose Rack-zu-Rack-Verlegung. Er ist perfekt für 4U-Steckplätze geeignet und gewährleistet ein sauberes und effizientes Kabelmanagement.
Organisieren Sie Ihre Kabel mit unserer Kabelverlegungsrinne. Sie lässt sich in jedes 19"-Rack einbauen und ermöglicht so eine nahtlose Rack-zu-Rack-Verlegung. ...
Er ist perfekt für 4U-Steckplätze geeignet und gewährleistet ein sauberes und effizientes Kabelmanagement.
Verbinden Sie Ihre vertikalen Kabelführungen sicher zwischen den Racks mit unseren stabilen Montagehalterungen. Entwickelt für Stabilität und Kompatibilität mit verschiedenen Rack-Typen.
Verbinden Sie Ihre vertikalen Kabelführungen sicher zwischen den Racks mit unseren stabilen Montagehalterungen. Entwickelt für Stabilität und Kompatibilität mit...
verschiedenen Rack-Typen.
Schafft eine Führung über das Rack, um Kabel effektiv mit der Kabelabgangwanne zu verlegen. Verbessern Sie die erweiterbare Kompatibilität für maximale Kapazität und nahtlosen Übergang.
Schafft eine Führung über das Rack, um Kabel effektiv mit der Kabelabgangwanne zu verlegen. Verbessern Sie die erweiterbare Kompatibilität für maximale Kapazitä...
t und nahtlosen Übergang.
Wird an einer einzelnen Führungsstrebe befestigt, um Kabel in einer bestimmten Ausrichtung innerhalb eines vertikalen Kanals mit der Kabelhalter-Klemme zu halten. Organisieren und verwalten Sie Kabel, ohne Platz im Kanal zu beanspruchen.
Wird an einer einzelnen Führungsstrebe befestigt, um Kabel in einer bestimmten Ausrichtung innerhalb eines vertikalen Kanals mit der Kabelhalter-Klemme zu halte...
n. Organisieren und verwalten Sie Kabel, ohne Platz im Kanal zu beanspruchen.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Kabel mit unserem Tüllensatz. Dieses unverzichtbare Zubehör schützt Ihre Kabel und sorgt für optimale Leistung. Jeder Satz enthält 5 haltbare, schwarze Gummitüllen.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Kabel mit unserem Tüllensatz. Dieses unverzichtbare Zubehör schützt Ihre Kabel und sorgt für optimale Leistung. Jeder Satz ...
enthält 5 haltbare, schwarze Gummitüllen.