globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

SmartZone™-Sicherheitstürgriff mit Zweifrequenz-Kartenleser (125 kHz und 13,56 MHz), integriertem Feuchtigkeitssensor und Tastenfeld für doppelte Authentifizierung. Bei allen Griffen ist der Basisschließzylinder (TU020X) werksseitig vormontiert.

Spezifikationen

Hinweis Zubehör für SmartZone™ G5
Produkttyp Schwenkgriff
Umgebung Innen
Zur Verwendung mit iPDU für SmartZone™ G5
Erfüllte Normen ROHS, Reichweite
Anwendung Kontrolle des Schrankzugriffs
Farbe Schwarz
Maximale Betriebstemperatur (°C) 60
Maximale Betriebstemperatur (°F) 140
Zweitmarke SmartZone™
Teilemerkmale Beacon-LEDs, Status-LED, integrierter Feuchtigkeitssensor, bis zu 200 Benutzer, Mehrfrequenz-Kartenleser 125 kHz und 13,56 MHz, Mifare und iClass, austauschbare Kippschalter und Tasten, Doppelte Authentifizierung

Verpackungsdetail

UPC 61305680179
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.1373
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Specification Sheets Manija de Seguridad SmartZone™ G5 con Lector y Teclado Opcional para Autenticación Dual Hoja de Especificaciones PUSP81--WW-SPA Spanisch (Spanisch)
Specification Sheets PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure Spec Sheet RKSP211 Englisch
Specification Sheets Intelligent Rack Security Handle with Humidity Sensor Spec Sheet PUSP81 Englisch
Part Drawings SZ Security Handle with Integral Humidity Sensor and Keypad Part Drawing ACF06_DC Englisch
Installation Documents Panduit Security Handle Installatioo Guide IM049 Englisch
Application Guides SmartZone™ G5 Security Handle Application Guide PUFL07--SA-ENG Englisch
Brochures SmartZone G5 Intelligent PDUs Brochure PUCB25 Englisch
Brochures Environmental & Security Solutions - PUCB45 Englisch
Flyers SmartZone™ G5 Security Handle Flyer PUFL14--SA-ENG Englisch
Flyers Manija de Seguridad Volante PUFL14--SA-SPA Spanisch (Spanisch)
Flyers Soluciones de Monitoreo de Seguridad y Ambiental con la Solución iPDU G6 de Panduit - PUFL07 Spanisch (Spanisch)
Flyers Soluciones de Monitoreo de Seguridad y Ambiental con la Solución iPDU G5 Folleto PUFL07 Spanisch (Spanisch)
Selection Guides Network Infrastructure Security Solution Selection Guide COSG27 Englisch

Spezifikationen

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Verpackungsdetail

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}