Durch die Industrial-Ethernet-Vernetzung nimmt die Zahl der Technologieanwendungen in den Werken zu. Die unternehmensweite Bereitstellung schreitet rasch voran. Mit der Integration von IT und operativen Technologien (OT) zur industriellen Automatisierung und Steuerung (Industrial Automation and Control System, IACS) steigt auch der Bedarf für erhöhte Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, schnelle Bereitstellung und Unterstützung beim Netzwerkmanagement. Panduit arbeitet mit Branchenführern wie Rockwell Automation und Cisco zusammen, um herausragende Lösungen, Architekturen und Dienstleistungen anzubieten, die Unternehmen dabei unterstützen, Risiken zu reduzieren, die Betriebsleistung zu verbessern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und EtherNet/IP-Lösungen und -Architekturen erfolgreich umzusetzen. Solche Lösungen umfassen:
Robuste werksweite Netzwerkarchitekturen sind für die Verfügbarkeit und Produktivität von Anlagen von entscheidender Bedeutung. Die CPwE-Architektur stellt Standardnetzwerkdienste für Anwendungen und Geräte in modernen IACS-Anwendungen bereit und integriert sie in das Unternehmensnetzwerk. Darüber hinaus bietet sie Richtlinien für die Konzeption und Umsetzung, mit denen die Echtzeitkommunikation und die IACS-Anforderungen sowie die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit erzielt werden können, die für diese IACS-Anwendungen erforderlich sind. Die CPwE-Resiliency-Lösung von Panduit kann Unternehmen dabei unterstützen, die Herausforderungen, die ein vollständig integriertes IACS mit sich bringt, zu bewältigen und die Vorteile eines Standardnetzwerks für sich zu nutzen.