globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Führend durch „Safety by design“

Im Geschäftsbereich Arbeitssicherheit konzentriert sich Panduit auf die Entwicklung innovativer Technologien im Bereich elektrische Sicherheit, die Risiken mindern, die Sicherheit erhöhen und Unternehmen dabei unterstützen, ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen.

Request-Demo-1900

VeriSafe™-Spannungsfreiheitsprüfer

VeriSafe ist der erste Spannungsfreiheitsprüfer, mit dem sich die Spannungsfreiheit auf Knopfdruck in nur zehn Sekunden feststellen lässt. Dieses Gerät automatisiert den Prüfprozess und ermöglicht damit ein schnelleres, sichereres und effizienteres Arbeiten. Es entspricht dem Standard „NFPA 70E“ aus dem Jahr 2018.

– HÖHERE PRODUKTIVITÄT

– VERBESSERTE SICHERHEIT UND RISIKOMINDERUNG

– VEREINFACHTER PROZESS FÜR EINE EINFACHERE COMPLIANCE

– FLEXIBLE ANWENDUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG: Spannungsfreiheitsprüfer VeriSafe

WHITEPAPER: Exploring Permanently Mounted Voltage Testing Products

FALLSTUDIE: Grounding Failure

Warum VeriSafe™ mehr bietet

Bei Aktivierung führt VeriSafe noch vor dem Öffnen des Schaltschranks automatisch die folgenden Aufgaben durch, um mögliche elektrische Gefahren zu vermeiden: Selbsttest des Spannungsfreiheitsprüfers, Überprüfung der Installation, Überprüfung auf Spannung, erneute Überprüfung der Installation, erneuter Selbsttest des Geräts.

Verisafe-Test-Process

VeriSafe™ mit Zugangskontrolle

Das Zugangskontrollpaket für VeriSafe sorgt für zusätzlichen Schutz, indem es verhindert, dass Gehäusetüren geöffnet werden, bis die Spannungsfreiheit festgestellt wurde. Liegt keine Spannung an, wird ein Signal gesendet, um das Schloss zu entriegeln. Das Zugangskontrollpaket bietet eine integrierte Lösung, die sich auch für die Nachrüstung bei vorhandenen Spannungsprüfern eignet.

DATENBLATT: Zugangskontrollpaket für VeriSafe

WIE FUNKTIONIERT ES: Die Technologien von heute machen die nächste Generation elektrischer Wartungssicherungen möglich

VeriSafe™-App

MERKMALE:

– Demo anfordern

– Interaktive Simulation

– Kalkulationstool für den ROI

– FAQ

– Weitere Ressourcen

logo-de-l-application-iOS
logo-de-l-application-Android
application-VeriSafe
Request-Demo-1900
Empfohlene Produkte