Simplify your fiber terminations with our termination tool kit. This kit provides the accessories needed for efficient and accurate terminations of singlemode or multimode connectors.
Produkttyp | Vorkonfektionierter Anschlusssatz |
Zweitmarke | OptiCam® |
Erfüllte Normen | RoHS-kompatibel |
Anwendung | Terminierung von vorkonfektionierten Panduit-OptiCam-Anschlüssen |
Umfasst | (1) OptiCam 2 Anschlusswerkzeug, (1) FSPCVR-Trennvorrichtung, (1) FOSTFH-Isolierwerkzeug, (1) FKC-Kevlar-Schneider, (1) FCLEANSOL-Reinigungslösung, (1) FCLEANWIPE-Reinigungstücherspender, (1) Markierung, (2) Abziehschablonen, (3) Anschlusshalterungen, (4) Startkabel, (1) Set mit Energizer L91 AA-Baterien, (1) Kappe zur Lichtbegrenzung, (1) Kurzanleitung, (1) FOCTT2CORD, (1) Set mit FSPCVR-Zubehör, (1) FSPCVR-Anleitung, (1) Großer Transportkoffer |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305675628 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.3572 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | OptiCam® 2 Termination Tool | Englisch | |
Product Bulletins | Herramienta de Terminación OptiCam® Boletín de Producto FBCB48 | Spanisch (Spanisch) | |
Part Drawings | Fiber Opticam Premium Termination Kit | Englisch | |
Installation Documents | OptiCam 2 FS133 Installation Instructions (Full) | Englisch | |
Installation Documents | Cleaning of Multimode and Singlemode Structured Cabling System Interconnect Components | Englisch | |
Installation Documents | OptiCam® 2 Quick Start Guide FS132D | Englisch | |
Installation Documents | Herramienta de Terminación OptiCam 2 Comienzo Rapido de instalacion FS133 | Spanisch (Spanisch) |