{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDer WrapID™ PLA-100/E Etikettenapplikator bringt automatisch Etiketten auf Drähte und Kabel an. Applikatorkopf separat bestellen. Umfasst Messskala und internationale Netzkabel. Zur internationalen Anwendung.
Produkttyp | Etikettenapplikatoren |
Bereich | International |
Zur Verwendung mit | Thermotransferdrucker |
Gesamtlänge (Zoll) | 18.18 |
Gesamtlänge (mm) | 461.8 |
Gesamtbreite (Zoll) | 9 |
Gesamtbreite (mm) | 228.6 |
Gesamthöhe (Zoll) | 9.99 |
Gesamthöhe (mm) | 253.7 |
UPC | 61305681677 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 3.5556 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | WrapID Label Application System Product Bulletin DCB90-WW-ENG | Englisch | |
Product Bulletins | Système d'application d'étiquettes WrapIDTM Bulletin produit IDCB90-WW-FRA | Französisch (Français) | |
Product Bulletins | WrapIDTM-Etikettiersystem Produktbeschreibung IDCB90-WW-DEU | Deutsch (Deutsch) | |
Videos | Panduit WrapID Automated Labeling System Video | Englisch | |
Videos | WrapID™ Automated Label Installation System Video | Englisch | |
Videos | WrapID™ Label Rewinder Video | Englisch | |
Part Drawings | PLA 100 Part Drawing | Englisch | |
Manuals | Label Applicator System Manuals PD29768A01 | Englisch |