globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Produkttyp Luftunterstützung
Anwendung (1) Dient zur Befestigung eines Koaxial- oder Telefonkabels am 1/4"- (6,4 mm) oder 5/16"-Tragstrang (7,9 mm) zur Bildung der Dehnungsschleife und zur Wahrung des nötigen Abstands der Geräte und Kabel von den Mastteilen
Farbe Schwarz
Umgebung Innen/außen
Material Witterungsbeständiges Polypropylen
Maximale Betriebstemperatur (°C) 115
Maximale Betriebstemperatur (°F) 239
Min. Betriebstemperatur (°C) -60
Min. Betriebstemperatur (°F) -76
Min. Schleifenzugfestigkeit (N) 334
Min. Schleifenzugfestigkeit (lb) 75
Gesamtlänge (Zoll) 10
Gesamtlänge (mm) 254
Gesamtbreite (Zoll) 1.16
Gesamtbreite (mm) 29.5
Widerstandseigenschaften Hitze- und UV-beständig
Erfüllte Normen RoHS-kompatibel

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 07498360105
Std. Pck. Mg. 100
Std. Pck. Vol. (cf) 0.3876
Std. Abr. Mg. 1000
Std. Abr. Vol. (cf) 3.8756

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen