{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteWir müssen die schnelle Entwicklung erneuerbarer Energiequellen mit Zuverlässigkeit und Sicherheit in Einklang bringen. Die Lösungen von Panduit erfüllen oder übertreffen die Zertifizierungen und Standards der Industrie weltweit.
Ladestationen benötigen viel Strom, und das bedeutet, dass man mit großen Kabeln arbeiten muss. Kabelschellen sichern die Kabel im Falle eines Kurzschlusses, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Geprüft nach IEC 61914, der weltweit anerkannten Norm.
Der VeriSafe Spannungsfreiheitsprüfer automatisiert und vereinfacht den Prozess der Spannungsfreiheitsprüfung. Er kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, von der Fabrik bis zum Außeneinsatz. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Geräte und Prozesse und sparen Sie Zeit.
Kompressionserdungsverbinder vereinfachen den Prozess der Herstellung einer qualitativ hochwertigen elektrischen Verbindung im Feld. Sie müssen sich nicht mehr mit exothermen Schweißsätzen herumschlagen, die bei Wind oder Nässe schwer zu handhaben sind. Wählen Sie einfach das richtige Blackfin-Werkzeug, um in wenigen Augenblicken eine UL-zertifizierte Verbindung herzustellen.
Die perfekte Wahl für Hochleistungs-Batteriespeicheranwendungen in rauen Umgebungen. Sie sind verzinnt, um Korrosion zu verhindern, und verfügen über eine aufgeweitete Hülse für eine einfache Drahteinführung. Schnell und sicher mit einer Crimpzange installierbar.
Möchten Sie Ihr Projekt für erneuerbare Energien mit uns besprechen?