{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteUnser breites Portfolio an Elektro- und Datenlösungen deckt mehr Bereiche ab als die meisten Unternehmen.
1. Verlegen und Sichern der Drähte zum Modul
2. Modules & Schienen verbinden
3. Sicherheitsetiketten
1. String-Bündel verwalten
2. Abriebschutz der Bündel
3. Array an Masse anschließen
1. Schnelle, zuverlässige Konfektionierung
2. Pro Wire Identifikation
3. Schutz von Kabeln auf engem Raum
4. Vielseitiges Erdungsmanagement
1. Kabel-Bündel Halterungen
2. Schutz vor Einklemmen, Quetschen und UV-Strahlung
3. Mit Masse verbinden
1. Identifizieren für die Sicherheit
2. Einfache und sichere Stromverbinder
3. System erden
1. Sichere Kabel für den Fall einer Störung
2. Einfache und sichere Stromverbindungen
3. Erden
4. Sicherheitsetiketten
Studien zeigen, dass die Einhaltung bestimmter Zertifizierungen für die Kunden von Panduit sehr wichtig ist. Der Nachweis bestimmter Zertifizierungen erhöht die Glaubwürdigkeit und erfüllt eine der Hauptanforderungen vieler Unternehmen bei der Beschaffung von Teilen.
1. Route & Secure Wires to Module
2. Connect Modules & Racking
3. Label for Safety
1. Manage String Bundles
2. Protect Bundles from Abrasion
3. Connect Array to Ground
1. Quick, Reliable Terminations
2. Pro Wire Identification
3. Protect Cables in Tight Spaces
4. Versatile Grounding Management
1. Home Run Bundle Support
2. Protect from Pinch, Crush, & UV
3. Connect Home Run to Ground
1. Identify for Safety
2. Easy, Secure Power Connections
3. Connect System to Ground
1. Secure Cables in Case of Fault
2. Easy, Secure Power Connections
3. Connect to Ground
4. Label for Safety
Kabelbinder aus Nylon 612 sind bis zu 10-mal länger beständig gegen UV-Strahlung als schwarze Standardkabelbinder und weisen eine hohe Umweltbeständigkeit auf, die den langfristigen Auswirkungen von Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und chemischen Einflüssen standhält. Mit einer Lebenserwartung von über 20 Jahren im Außenbereich können wir sie mit unserem 20-Jahres-Solar-Garantieprogramm absichern.
Wire Hangers ermöglichen es Installateuren, Stringbündel entlang von Solaranlagen schnell und ohne Werkzeug zu befestigen, indem sie die vorgebohrten Löcher in PV-Modulen nutzen. Sie können vorgehängt, dann befüllt und geschlossen werden, um die Drähte an ihrem Platz zu halten. Mit 20-jähriger Solargarantie.
Diese robusten Metallklammern sind für die Befestigung von 1, 2 oder 4 Drähten an der Kante von PV-Modulen vorgesehen. Einfach aufschieben und die Drähte unter die Federlasche klemmen, um ein ordentliches Kabelmanagement zu gewährleisten. Unterstützt durch unsere 20-jährige Solar-Garantie.
Nicht alle Solaretiketten sind gleich. Unsere werden auf ein besonders haltbares Material gedruckt, das für eine Lebensdauer von 7-10 Jahren unter intensiver UV-Strahlung ausgelegt ist. Diese praktischen Abzieh- und Klebeetiketten sind nur eine Komponente unseres umfangreichen Kennzeichnungsangebots. Entspricht den NEC2020- und UL-Normen.
Kompressionserdungsverbinder vereinfachen den Prozess der Herstellung einer qualitativ hochwertigen elektrischen Verbindung im Feld. Sie müssen sich nicht mehr mit exothermen Schweißgeräten abmühen, die unter windigen oder nassen Bedingungen schwer zu handhaben sein können. Wählen Sie einfach das richtige Blackfin-Werkzeug, um in wenigen Augenblicken eine UL-zertifizierte Verbindung herzustellen.
Kabelschellen sichern und verwalten die großen Kabel, die am Ende der Gleichstromverteilungskette erforderlich sind, um Strom von und zu Wechselrichtern und Batteriespeichern zu liefern. Im Falle eines Kurzschlusses halten die Kabelschellen die Kabel zurück, um Schäden an Personen und Eigentum zu verhindern. Geprüft nach IEC 61914, der neuesten weltweit anerkannten Prüfnorm.
120 MW
250 MW
40 MW
754 MW
19 MW
102 MW
Ein Gleichgewicht finden: Die Rolle des "Balance of Systems" bei der Bereitstellung effizienterer und kostengünstigerer PV-Anlagen
Möchten Sie Ihr Projekt für erneuerbare Energien mit uns besprechen?