globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>
Keine Ergebnisse gefunden
Die Zukunft der Windenergie gestalten

End-to-End-Lösungen als
Antrieb für Ihr nächstes Projekt

Unsere Lösungen tragen dazu bei, die Betriebskosten durch höhere Zuverlässigkeit und geringere Wartungskosten zu senken.

Komplette Balance of System Lösung

Das breite Portfolio von Panduit umfasst Kabelmanagement, Erdung, Sicherheit und Dateninfrastruktur. Das bekommen Sie selten alles aus einer Hand.

Bauen Sie mit Panduit

Sicherheit und Compliance weltweit

Die Lösungen von Panduit für erneuerbare Energien erfüllen oder übertreffen die Zertifizierungen und Normen der Branche weltweit.

Logos showing certifications including UL, RoHs, etc.
Panduit-Lösungen für Windenergie-Anwendungen

Kabelbinder & Halterungen

Präzisionskabelmanagement für raue Umgebungen und Vibrationen.

Kabelbinder aus rostfreiem Stahl

Hochfeste, leicht zu handhabende Kabelbinder, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.

Kabelschellen

Stützen und sichern Stromkabel im Turm und auf dem Weg zur Übertragungsleitung.

Steckverbinder

Erstellen Sie schnelle, zuverlässige und leicht überprüfbare Kabelanschlüsse.

Kabelkanal und Abrasionsschutz

Erstellen Sie schnelle, zuverlässige und leicht überprüfbare Kompressionsstromabschlüsse.

Identifizierung

Beschriften Sie Drähte und Kabel für einfache und sichere Wartung und Übersicht.

Erdung

Schließen Sie wichtige Geräte bei jedem Wetter sicher an die Erde an.

 

Produkt-Highlights

Kabelschellen

Kabelschellen sind ideal für Windkraftanlagen. Sie stützen lange, vertikal verlaufende, schwere Kabel in den Turbinentürmen und halten die Kabel im Falle eines Kurzschlusses sicher fest, um Schäden an Personen und Eigentum zu vermeiden. Geprüft nach der internationalen Norm IEC 61914.

Kompressionserdung

Kompressionserdungsverbinder vereinfachen den Prozess der Herstellung einer qualitativ hochwertigen elektrischen Verbindung im Feld. Sie müssen sich nicht mehr mit exothermen Schweißsätzen herumschlagen, die bei Wind oder Nässe schwer zu handhaben sind. Wählen Sie einfach das richtige Blackfin-Werkzeug, um in wenigen Augenblicken eine UL-zertifizierte Verbindung herzustellen.

Pan-Lug Aluminium-Presskabelschuhe

Aluminium-Presskabelschuhe sind die perfekte Wahl für Anwendungen in der Windenergie, die starken Vibrationen und rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind. Sie sind werkseitig mit Antioxidantien gefüllt und verzinnt, um Korrosion zu verhindern, und lassen sich mit einem Crimpwerkzeug einfach und sicher installieren.

Industrie-Einblicke
Uraprotect™ Unterwasser-Kabelschutzsystem

Effizienter und kostengünstiger Schutz von Unterseekabeln in Offshore-Umgebungen zur Steigerung des langfristigen Projektwerts.

2388048795

Möchten Sie Ihr Projekt für erneuerbare Energien mit uns besprechen?