Produits
Contenu
Catégorie
Références croisées
Zaventem, 28 février 2024 - A la recherche d’une hygiène et d'une sécurité optimales dans des environnements exigeants tels que le secteur médical, la production alimentaire, les laboratoires et l'industrie pharmaceutique, Panduit présente ses colliers de serrage et ses embases antimicrobiens et détectables. Fabriqués dans un matériau imprégné de particules métalliques, ils peuvent être identifiés par un équipement de détection des métaux. Ces colliers sont conformes aux spécifications HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), à la norme nord-américaine de la FDA (Food and Drug Administration) et aux réglementations de l'Union européenne (UE) en matière d'hygiène. De plus, les pièces sont traitées avec un additif antimicrobien et ionisé enregistré auprès de l'Agence de protection de l'environnement (EPA). Cet additif a été soumis à des tests rigoureux en laboratoire indépendant et répond aux normes ISO 22196:2019 et ASTM G21-15, inhibant efficacement la croissance de diverses bactéries, champignons et moisissures à la surface du produit. Cela permet de réduire la formation de germes et d'odeurs nocives, d'améliorer l'hygiène et de renforcer la sécurité dans les applications critiques.
Les colliers de serrage innovants de Panduit offrent une triple protection. Non seulement ils empêchent la contamination grâce à leurs propriétés antimicrobiennes, mais le mélange de nylon 6.6 et l'intégration de mini-particules métalliques facilitent également leur détection par les machines appropriées. La couleur bleu vif permet une identification visuelle rapide, ce qui permet de repérer rapidement les composants et, le cas échéant, de les retirer au cours des différentes étapes de la production. De plus, ces colliers antibactériens assurent un maintien fiable dans une plage de température allant de -60°C à +85°C, conformément à la norme UL746B, et offrent une résistance aux produits chimiques.
Les colliers de serrage antimicrobiens de Panduit établissent un nouveau niveau d’exigence en matière de sécurité et d'hygiène. Ces solutions innovantes sont non seulement efficaces, faciles à utiliser et sûres pour assurer la fixation des câbles et des conduits, mais elles constituent également une arme puissante dans la lutte contre les micro-organismes et améliorent l'hygiène dans les environnements à forte charge bactérienne.
Depuis plus de 65 ans, Panduit est l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes en matière d'infrastructures physiques et électriques pour les data centers, smart buildings, l'automatisation industrielle et les services associés. Basée à Tinley Park, IL, aux États-Unis, l'entreprise gère 112 succursales dans le monde entier. Panduit est synonyme de qualité et de technologies innovantes. L'entreprise familiale, qui emploie plus de 5 500 personnes qualifiées, réalise un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros dans le monde. Panduit doit son excellente position sur le marché à son engagement constant envers l'innovation et à l'implication de ses employés. L'acteur mondial investit plus que la moyenne dans la recherche et le développement, la production de haute qualité, le soutien efficace de ses canaux de vente et le service client exceptionnel. Tous ces éléments, combinés à un solide réseau de partenaires, sont la base de la durabilité et de la croissance solide de l'entreprise dans le monde connecté d'aujourd'hui et de demain.
Marlies Schaillée
Responsable marketing Panduit Benelux et France
+32 2 467 40 94
marlies.schaillee@panduit.com
Peter Gloudemans
AddIT Europe
+32 483424333 ou
+31 653471777
peter.gloudemans@addit-europe.eu